(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Tipo de posicionamiento
· Fijación con pernos: instalación pl
· H/E (dimensión de la pieza incrustada) (mm): 4
· Dimensión K (ángulo de bloqueo) (°): 0
· Ranura de aceite: Ranura sin aceite
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LBCMF20-10-A[13-48/1]-G[5-33/1] |
LBCMF20-15-A[13-58/1]-G[5-24/1] |
LBCMF20-20-A[13-58/1]-G[5-18/1] |
LBCMF25-10-A[18-98/1]-G[5-33/1] |
LBCMF25-15-A[18-108/1]-G[5-33/1] |
LBCMF25-20-A[18-108/1]-G[5-26/1] |
LBCMF25-25-A[18-108/1]-G[5-21/1] |
LBCMF30-15-A[23-128/1]-G[5-33/1] |
LBCMF30-20-A[23-128/1]-G[5-31/1] |
LBCMF30-25-A[23-128/1]-G[5-26/1] |
LBCMF30-30-A[23-128/1]-G[5-22/1] |
LBCMF35-25-A[38-128/1]-G[5-28/1] |
LBCMF35-30-A[38-128/1]-G[5-24/1] |
LBCMF35-35-A[38-128/1]-G[5-21/1] |
LBCMF35-40-A[38-128/1]-G[5-18/1] |
LBCSF20-10-A[13-48/1]-G[5-33/1] |
LBCSF20-15-A[13-58/1]-G[5-24/1] |
LBCSF20-20-A[13-58/1]-G[5-18/1] |
LBCSF25-10-A[18-98/1]-G[5-33/1] |
LBCSF25-15-A[18-108/1]-G[5-33/1] |
LBCSF25-20-A[18-108/1]-G[5-26/1] |
LBCSF25-25-A[18-108/1]-G[5-21/1] |
LBCSF30-15-A[23-128/1]-G[5-33/1] |
LBCSF30-20-A[23-128/1]-G[5-31/1] |
LBCSF30-25-A[23-128/1]-G[5-26/1] |
LBCSF30-30-A[23-128/1]-G[5-22/1] |
LBCSF35-25-A[38-128/1]-G[5-28/1] |
LBCSF35-30-A[38-128/1]-G[5-24/1] |
LBCSF35-35-A[38-128/1]-G[5-21/1] |
LBCSF35-40-A[38-128/1]-G[5-18/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de producto | Tipo de posicionamiento | Fijación de pernos | Instalación PL | Ranura de aceite | Ranura sin aceite |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin agujero angular | Ninguno | H/E (dimensión de pieza de incrustación)(mm) | 4 | K (ángulo de bloqueo)(°) | 0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente