(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Tipo de incrustación
· Fijación con pernos: Ajuste lateral de la placa (con grifo)
· Dimensión K (ángulo de bloqueo) (°): 0
· Ranura de aceite: Ranura sin aceite
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LBMM15-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-13/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-25-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-15/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-25-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-30-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-30-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-35-A[28,33,38,48,58]-E[10-25/1]-G[5-28/1] |
LBMM15-40-A[28,33,38,48,58]-E[10-30/1]-G[5-22/1] |
LBMM20-30-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBMM20-30-A[33,38,48,58]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMM20-35-A[33,38,48,58]-E[10-25/1]-G[5-33/1] |
LBMM20-35-A[33,38,48,58]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMM20-40-A[33,38,48,58,68,78]-E[10-30/1]-G[5-30/1] |
LBMM20-50-A[33,38,48,58,68,78]-E[12-40/1]-G[5-24/1] |
LBMM25-35-A[38,48,58,68,78]-E[12-25/1]-G[5-33/1] |
LBMM25-40-A[38,48,58,68,78]-E[12-30/1]-G[5-33/1] |
LBMM25-50-A[48,58,68,78]-E[12-40/1]-G[5-30/1] |
LBMM30-40-A[78,88,98]-E[12-30/1]-G[5-33/1] |
LBMM30-50-A[78,88,98]-E[12-40/1]-G[5-33/1] |
LBMM30-60-A[78,88,98]-E[12-50/1]-G[5-30/1] |
LBMS15-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-13/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-25-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-15/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-25-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-30-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-30-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-35-A[28,33,38,48,58]-E[10-25/1]-G[5-28/1] |
LBMS15-40-A[28,33,38,48,58]-E[10-30/1]-G[5-22/1] |
LBMS20-30-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBMS20-30-A[33,38,48,58]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMS20-35-A[33,38,48,58]-E[10-25/1]-G[5-33/1] |
LBMS20-35-A[33,38,48,58]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMS20-40-A[33,38,48,58,68,78]-E[10-30/1]-G[5-30/1] |
LBMS20-50-A[33,38,48,58,68,78]-E[12-40/1]-G[5-24/1] |
LBMS25-35-A[38,48,58,68,78]-E[12-25/1]-G[5-33/1] |
LBMS25-40-A[38,48,58,68,78]-E[12-30/1]-G[5-33/1] |
LBMS25-50-A[48,58,68,78]-E[12-40/1]-G[5-30/1] |
LBMS30-40-A[78,88,98]-E[12-30/1]-G[5-33/1] |
LBMS30-50-A[78,88,98]-E[12-40/1]-G[5-33/1] |
LBMS30-60-A[78,88,98]-E[12-50/1]-G[5-30/1] |
Cargando…
Tipo de producto | Tipo de incrustación | Fijación de pernos | Ajuste del lado de la placa (con grifo) | Ranura de aceite | Ranura sin aceite |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin agujero angular | Ninguno | K (ángulo de bloqueo)(°) | 0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente