(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionamiento de bloques de bloqueo -Tipo estándar-

Posicionamiento de bloques de bloqueo -Tipo estándar-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Posicionamiento de bloques de bloqueo -Tipo estándar-
  • Posicionamiento de bloques de bloqueo -Tipo estándar-
  • Posicionamiento de bloques de bloqueo -Tipo estándar-

· Tipo de producto: Tipo de posicionamiento
· Fijación con pernos: instalación pl
· Material: Acero O1 para herramientas
· H/E (dimensión de la pieza incrustada) (mm): 4
· Dimensión K (ángulo de bloqueo) (°): 0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBCMK20-10-A[13,​15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[17,​20,​22]
LBCMK20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17]
LBCMK25-10-A[23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[17,​20,​22]
LBCMK25-15-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK25-20-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK20-10-A[13,​15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[17,​20,​22]
LBCSK20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17]
LBCSK25-10-A[23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[17,​20,​22]
LBCSK25-15-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK25-20-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17]
LBCSM25-15-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM25-20-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM30-20-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17]
LBCSZ25-15-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ25-20-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ30-20-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRanura de aceite T (altura del bloque)
(mm)
L (dimensión L del bloque)
(mm)
A/W (ancho de bloque)
(mm)
G (ángulo)
(°)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite102013 ~ 4817 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite152015 ~ 5815 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite202015 ~ 5815 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite102523 ~ 5817 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite152518 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite202518 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite253033 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite303033 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite102013 ~ 4817 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite152015 ~ 5815 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite202015 ~ 5815 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite102523 ~ 5817 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite152518 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite202518 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite253033 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura sin aceite303033 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranura de aceite152015 ~ 4815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranura de aceite202015 ~ 4815 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranura de aceite152528 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranura de aceite202528 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranura de aceite203033 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranura de aceite253033 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranura de aceite303033 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Libre de aceite152015 ~ 4815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Libre de aceite202015 ~ 4815 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Libre de aceite152528 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Libre de aceite202528 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Libre de aceite203033 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Libre de aceite253033 ~ 7815 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Libre de aceite303033 ~ 7815 ~ 22

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de posicionamiento Material Acero O1 para herramientas Fijación de pernos Instalación PL
Con / sin agujero angular Ninguno H/E (dimensión de pieza de incrustación)(mm) 4 K (ángulo de bloqueo)(°) 0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm