(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Tratamiento de superficies: Punta traslapada
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
L-CPD-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.49/0.01] |
L-CPD-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01] |
L-CPD-1A2-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.99/0.01] |
L-CPD-1A2.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
L-CPD-1A3-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
L-CPD-1A3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
L-CPD-1A3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPD-1A4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
L-CPD-1A4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPD-1A4.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.49/0.01] |
L-CPD-1A5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
L-CPD-1A5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
L-CPD-1A5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
L-CPD-1A6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
L-CPD-1A6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
L-CPD-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.49/0.01] |
L-CPD-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01] |
L-CPD-1AB2-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.99/0.01] |
L-CPD-1AB2.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
L-CPD-1AB3-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
L-CPD-1AB3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
L-CPD-1AB3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPD-1AB4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
L-CPD-1AB4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPD-1AB4.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.49/0.01] |
L-CPD-1AB5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
L-CPD-1AB5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
L-CPD-1AB5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
L-CPD-1AB6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
L-CPD-1AB6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
L-CPD-1AC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
L-CPD-1AC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
L-CPD-1AC2-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
L-CPD-1AC2.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
L-CPD-1AC3-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1] |
L-CPD-1AC3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
L-CPD-1AC3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
L-CPD-1AC4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
L-CPD-1AC4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
L-CPD-1AC4.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
L-CPD-1AC5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
L-CPD-1AC5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
L-CPD-1AC5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
L-CPD-1AC6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
L-CPD-1AC6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
L-CPD-1AG1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG2-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG2.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG3-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG4.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AG6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPD-1AR1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.49/0.01]-Q[0.2-0.7/0.1] |
L-CPD-1AR1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01]-Q[0.2-0.7/0.1] |
L-CPD-1AR2-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.99/0.01]-Q[0.2-0.9/0.1] |
L-CPD-1AR2.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-Q[0.2-1.2/0.1] |
L-CPD-1AR3-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
L-CPD-1AR3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01]-Q[0.2-1.7/0.1] |
L-CPD-1AR3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-Q[0.2-1.7/0.1] |
L-CPD-1AR4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.99/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
L-CPD-1AR4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
L-CPD-1AR4.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.49/0.01]-Q[0.2-2.2/0.1] |
L-CPD-1AR5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.99/0.01]-Q[0.2-2.4/0.1] |
L-CPD-1AR5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1] |
L-CPD-1AR5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1] |
L-CPD-1AR6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1] |
L-CPD-1AR6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1] |
L-CPD-1AT1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-20/0.1] |
L-CPD-1AT1.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-20/0.1] |
L-CPD-1AT2-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-25/0.1] |
L-CPD-1AT2.5-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-30/0.1] |
L-CPD-1AT3-[12-100/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-35/0.1] |
L-CPD-1AT3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-40/0.1] |
L-CPD-1AT3.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-40/0.1] |
L-CPD-1AT4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-45/0.1] |
L-CPD-1AT4-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-45/0.1] |
L-CPD-1AT4.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
L-CPD-1AT5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
L-CPD-1AT5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
L-CPD-1AT5.5-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
L-CPD-1AT6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
L-CPD-1AT6-[12-120/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
Cargando…
Tipo de forma | Un paso | Tratamiento de superficies | Punta lapeada | Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) |
---|---|---|---|---|---|
Paso (forma del segundo paso) | No hay segundo paso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente