(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
S-CPD-1A1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
S-CPD-1A1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1A1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
S-CPD-1A1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1A1-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
S-CPD-1A1-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1A1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
S-CPD-1A1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
S-CPD-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
S-CPD-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
S-CPD-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1A1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
S-CPD-1A1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1A2-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
S-CPD-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
S-CPD-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
S-CPD-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
S-CPD-1A3-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.7-2.99/0.01] |
S-CPD-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01] |
S-CPD-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
S-CPD-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
S-CPD-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
S-CPD-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
S-CPD-1A4-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
S-CPD-1A4-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
S-CPD-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
S-CPD-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
S-CPD-1A4.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-4.49/0.01] |
S-CPD-1A4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-4.49/0.01] |
S-CPD-1A5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
S-CPD-1A5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
S-CPD-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
S-CPD-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
S-CPD-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
S-CPD-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
S-CPD-1A6-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
S-CPD-1A6-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
S-CPD-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
S-CPD-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
S-CPD-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
S-CPD-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
S-CPD-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1AB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
S-CPD-1AB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1AB1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
S-CPD-1AB1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
S-CPD-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
S-CPD-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
S-CPD-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1AB1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
S-CPD-1AB1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
S-CPD-1AB2-[6.5-100/0.01]-F[10-99.45/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
S-CPD-1AB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
Cargando…
Tipo de forma | Un paso | Tratamiento de superficies | Ninguno | Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) |
---|---|---|---|---|---|
Paso (forma del segundo paso) | No hay segundo paso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente