(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Sin forma de punta
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CPA-L0.8-[8-100/0.01] |
CPA-L0.9-[7-100/0.01] |
CPA-L1-[7-100/0.01] |
CPA-L1.1-[7-100/0.01] |
CPA-L1.2-[7-100/0.01] |
CPA-L1.3-[7-100/0.01] |
CPA-L1.4-[7-100/0.01] |
CPA-L1.5-[7-100/0.01] |
CPA-L1.6-[7-100/0.01] |
CPA-L1.7-[8-100/0.01] |
CPA-L1.8-[8-100/0.01] |
CPA-L1.9-[7-100/0.01] |
CPA-L2-[7-100/0.01] |
CPA-L2.5-[7-100/0.01] |
CPAB-L1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
CPAB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPAB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPAB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPF-L0.8-[8-100/0.01] |
CPF-L0.9-[7-100/0.01] |
CPF-L1-[7-100/0.01] |
CPF-L1.1-[7-100/0.01] |
CPF-L1.2-[7-100/0.01] |
CPF-L1.3-[7-100/0.01] |
CPF-L1.4-[7-100/0.01] |
CPF-L1.5-[7-100/0.01] |
CPF-L1.6-[7-100/0.01] |
CPF-L1.7-[8-100/0.01] |
CPF-L1.8-[8-100/0.01] |
CPF-L1.9-[7-100/0.01] |
CPF-L2-[7-100/0.01] |
CPF-L2.5-[7-100/0.01] |
CPF-L3-[7-100/0.01] |
CPF-L3.5-[7-120/0.01] |
CPF-L4-[7-120/0.01] |
CPF-L4.5-[7-120/0.01] |
CPF-L5-[7-120/0.01] |
CPF-L5.5-[7-120/0.01] |
CPF-L6-[7-120/0.01] |
CPF-L6.5-[8-120/0.01] |
CPF-L7-[8-120/0.01] |
CPF-L8-[8-120/0.01] |
CPF-L10-[8-120/0.01] |
CPF-L13-[8-120/0.01] |
CPF-L16-[8-120/0.01] |
CPFB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01] |
CPFB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPFB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPFB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPFB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPFB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
CPFB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPFB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
CPFB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPFB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
CPFB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPFB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
CPFB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPFB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
CPFB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
CPFB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01] |
CPFB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01] |
CPG-L0.8-[8-100/0.01] |
CPG-L0.9-[7-100/0.01] |
CPG-L1-[7-100/0.01] |
CPG-L1.1-[7-100/0.01] |
CPG-L1.2-[7-100/0.01] |
CPG-L1.3-[7-100/0.01] |
CPG-L1.4-[7-100/0.01] |
CPG-L1.5-[7-100/0.01] |
CPG-L1.6-[7-100/0.01] |
CPG-L1.7-[8-100/0.01] |
CPG-L1.8-[8-100/0.01] |
CPG-L1.9-[7-100/0.01] |
CPG-L2-[7-100/0.01] |
CPG-L2.5-[7-100/0.01] |
CPG-L3-[7-100/0.01] |
CPG-L3.5-[7-120/0.01] |
CPG-L4-[7-120/0.01] |
CPG-L4.5-[7-120/0.01] |
CPG-L5-[7-120/0.01] |
CPG-L5.5-[7-120/0.01] |
CPG-L6-[7-120/0.01] |
CPG-L6.5-[8-120/0.01] |
CPG-L7-[8-120/0.01] |
CPG-L8-[8-120/0.01] |
CPG-L10-[8-120/0.01] |
CPG-L13-[8-120/0.01] |
CPG-L16-[8-120/0.01] |
CPGB-L1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
Cargando…
Tipo de forma | Sin forma de punta | Temple | Acero endurecido | Tolerancia de dimensión L | +0.02/0 |
---|---|---|---|---|---|
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | Forma de la punta | Ninguno | Forma de liberación de gas | Ninguno |
Tipo de grabado de caracteres | Ninguno | Numero de caracteres grabados | Ninguno |
[0.6-15.99/0.01mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente