(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de núcleo hueco

Pines de núcleo hueco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de forma: Sin forma de punta
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia de dimensión L: +5/+0.1
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPD1-60
CPD1-100
CPD1.1-60
CPD1.1-100
CPD1.2-60
CPD1.2-100
CPD1.3-60
CPD1.3-100
CPD1.4-60
CPD1.4-100
CPD1.5-60
CPD1.5-100
CPD1.6-60
CPD1.6-100
CPD1.7-60
CPD1.7-100
CPD1.8-60
CPD1.8-100
CPD1.9-60
CPD1.9-100
CPD2-60
CPD2-100
CPD2.5-60
CPD2.5-100
CPD3-60
CPD3-100
CPD3.5-60
CPD3.5-100
CPD4-60
CPD4-100
CPD4.5-60
CPD4.5-100
CPD5-60
CPD5-100
CPD5.5-60
CPD5.5-100
CPD6-60
CPD6-100
CPD6.5-60
CPD6.5-100
CPD7-60
CPD7-100
CPD8-60
CPD8-100
CPD10-60
CPD10-100
CPD13-60
CPD13-100
CPH1-60
CPH1-100
CPH1.1-60
CPH1.1-100
CPH1.2-60
CPH1.2-100
CPH1.3-60
CPH1.3-100
CPH1.4-60
CPH1.4-100
CPH1.5-60
CPH1.5-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.1100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.2100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.360
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.3100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.460
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.4100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.5100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.6100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.760
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.7100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.8100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.960
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.9100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.022100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.022.560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.022.5100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02360
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.023100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.023.560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.023.5100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02460
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.024100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.024.560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.024.5100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.025100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.025.560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.025.5100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.026100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.026.560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.026.5100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02760
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.027100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.028100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021060
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.0210100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021360
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.0213100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.005160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051.160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051.1100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051.260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051.2100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051.360
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051.3100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051.460
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051.4100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051.560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SKH510/-0.0051.5100

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin forma de punta Temple Acero endurecido Tolerancia de dimensión L +5/+0.1
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno