(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de núcleo recto - designación del diámetro del eje (D) Selección_Diámetro del eje (P)/designación de dimensión tipo L/tolerancia de dimensión tipo L +0.02_0 - (PROVA400 - STAVAX ESR)

Pines de núcleo recto - designación del diámetro del eje (D) Selección_Diámetro del eje (P)/designación de dimensión tipo L/tolerancia de dimensión tipo L +0.02_0 - (PROVA400 - STAVAX ESR)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin forma de punta
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPE-L3-[7-120/0.01]
CPE-L3.5-[7-120/0.01]
CPE-L4-[7-120/0.01]
CPE-L4.5-[7-120/0.01]
CPE-L5-[7-120/0.01]
CPE-L5.5-[7-120/0.01]
CPE-L6-[7-120/0.01]
CPE-L6.5-[8-120/0.01]
CPE-L7-[8-120/0.01]
CPE-L8-[8-120/0.01]
CPE-L10-[8-120/0.01]
CPE-L13-[8-120/0.01]
CPE-L16-[8-120/0.01]
CPEB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPEB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPEB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPEB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPEB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPEB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPEB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPEB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPEB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPEB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPEB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPEB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPEH-L3-[7-120/0.01]
CPEH-L3.5-[7-120/0.01]
CPEH-L4-[7-120/0.01]
CPEH-L4.5-[7-120/0.01]
CPEH-L5-[7-120/0.01]
CPEH-L5.5-[7-120/0.01]
CPEH-L6-[7-120/0.01]
CPEH-L6.5-[8-120/0.01]
CPEH-L7-[8-120/0.01]
CPEH-L8-[8-120/0.01]
CPEH-L10-[8-120/0.01]
CPEH-L13-[8-120/0.01]
CPEH-L16-[8-120/0.01]
CPEHB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPEHB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPEHB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPEHB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPEHB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPEHB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPEHB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPEHB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPEHB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPEHB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPEHB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPEHB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPQ-L0.8-[7-60/0.01]
CPQ-L0.9-[7-60/0.01]
CPQ-L1-[7-100/0.01]
CPQ-L1.1-[7-100/0.01]
CPQ-L1.2-[7-100/0.01]
CPQ-L1.3-[7-100/0.01]
CPQ-L1.4-[7-100/0.01]
CPQ-L1.5-[7-100/0.01]
CPQ-L1.6-[7-120/0.01]
CPQ-L1.7-[7-120/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Temple Tolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0053-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0053.5-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0054-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0054.5-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0055-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0055.5-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0056-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0056.5-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0057-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0058-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.00510-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.00513-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.00516-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0053 ~ 3.493.57 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0053.5 ~ 3.9947 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0054 ~ 4.494.57 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0054.5 ~ 4.9957 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0055 ~ 5.495.57 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0055.5 ~ 5.9967 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0056 ~ 6.496.58 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0056.5 ~ 6.9978 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0057 ~ 7.9988 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.0058 ~ 9.99108 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.00510 ~ 12.99138 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRPre endurecido0/-0.00513 ~ 15.99168 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0053-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0053.5-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0054-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0054.5-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0055-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0055.5-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0056-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0056.5-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0057-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0058-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.00510-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.00513-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.00516-8 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0053 ~ 3.493.57 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0053.5 ~ 3.9947 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0054 ~ 4.494.57 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0054.5 ~ 4.9957 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0055 ~ 5.495.57 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0055.5 ~ 5.9967 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0056 ~ 6.496.58 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0056.5 ~ 6.9978 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0057 ~ 7.9988 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.0058 ~ 9.99108 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.00510 ~ 12.99138 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10STAVAX ESRAcero endurecido0/-0.00513 ~ 15.99168 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10PROVA400Pre endurecido-0.01/-0.020.8-7 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10PROVA400Pre endurecido-0.01/-0.020.9-7 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10PROVA400Pre endurecido-0.01/-0.021-7 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10PROVA400Pre endurecido-0.01/-0.021.1-7 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10PROVA400Pre endurecido-0.01/-0.021.2-7 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10PROVA400Pre endurecido-0.01/-0.021.3-7 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10PROVA400Pre endurecido-0.01/-0.021.4-7 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10PROVA400Pre endurecido-0.01/-0.021.5-7 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10PROVA400Pre endurecido-0.01/-0.021.6-7 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10PROVA400Pre endurecido-0.01/-0.021.7-7 ~ 120

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin forma de punta Tolerancia de dimensión L +0.02/0 Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico