(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mangas eyectoras rectas. SKD61+Nitruración/Concentricidad0.03/4 mm Cabeza/Designación de dimensión tipo L-★ (Números de pieza)

Mangas eyectoras rectas. SKD61+Nitruración/Concentricidad0.03/4 mm Cabeza/Designación de dimensión tipo L-★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
ストレ—トエジェクタスリ—ブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4 mm/全長指定タイプ-
 
L50.00 or more
75.00
75.01 or more
100.00
100.01 or more
125.00
125.01 or more
150.00
150.01 or more
175.00
175.01 or more
200.00
200.01 or more
225.00
225.01 or more
250.00
250.01 or more
275.00
275.01 or more
300.00
(L-S)3550 (V1.560)75 (V1.585)90 (V1.5110)115120145170185210

Tenga en cuenta que el diámetro del eje del pasador central escalonado (D) es demasiado grande para caber en el hueco (C). (Detalles pág. 1310)
 

Número de piezaVTolerancia de diámetro del eje del pasador central aplicable
ESNV-LCH7-0.01
-0.02
※ Tenga en cuenta que para manguitos con tolerancia de dimensión V de H7,
     combinación con pasadores centrales que tienen un diámetro de eje
     No se recomienda una tolerancia de 0 -0,005 . La razón de esto
     es que las secciones de montaje S son más largas. (detalles pág. 1309 )
Equivalente a SKD61+nitrurado
Superficie: 900HV
 Material de base: 40±3HRC
b1 (Rango de precisión del diámetro del eje garantizado)(detalles Pág. 1305 )
     x1 máximo =30
     Rango de dureza garantizada del material base (detalles Pág. 1307 )
     Rango de dureza superficial garantizada para nitruración (detalles pág. 1308 )

VH7

V≦3.03.5≦V≦6.0V≧6.5
+0.010
  0
    +0.012
      0
+0.015
  0

Especificaciones

ストレ—トエジェクタスリ—ブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4 mm/全長指定タイプ-
HNúmero de piezaL
Incrementos de 0.01 mm
V
Selección
TipoD
7ESNV-LC450.00 to 150.00
1.5
50.00 to 200.00
2.0
2.5
84.550.00 to 150.00
1.5
50.00 to 200.00
2.0
2.5
550.00 to 200.00
2.0
2.5
3.0
95.550.00 to 200.00
2.0
2.5
3.0
3.5
650.00 to 250.00
2.5
3.0
3.5
4.0
106.550.00 to 250.00
2.5
3.0
3.5
4.0
750.00 to 250.00
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
117.550.00 to 250.00
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
850.00 to 250.00
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
14980.00 to 300.00
6.0
6.5
7.0
151080.00 to 300.00
6.0
7.0
8.0

Modificaciones

ストレ—トエジェクタスリ—ブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4 mm/全長指定タイプ-

 P. 275

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESNV-LC4-[50-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]
ESNV-LC4.5-[50-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]
ESNV-LC5-[50-200/0.01]-V[2,​2.5,​3]
ESNV-LC5.5-[50-200/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5]
ESNV-LC6-[50-250/0.01]-V[2.5,​3,​3.5,​4]
ESNV-LC6.5-[50-250/0.01]-V[2.5,​3,​3.5,​4]
ESNV-LC7-[50-250/0.01]-V[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESNV-LC7.5-[50-250/0.01]-V[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESNV-LC8-[50-250/0.01]-V[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
ESNV-LC9-[80-300/0.01]-V[6,​6.5,​7]
ESNV-LC10-[80-300/0.01]-V[6,​7,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD/P (diámetro del eje)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1041.5 ~ 2.550 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

104.51.5 ~ 2.550 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052 ~ 350 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.52 ~ 3.550 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1062.5 ~ 450 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

106.52.5 ~ 450 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072.5 ~ 550 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

107.53 ~ 550 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1084 ~ 650 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096 ~ 780 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10106 ~ 880 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. ◎0.03
Método aburrido Escariado Tolerancia de diámetro interior H7 Cónico o no Ninguno
Forma de punta del pasador central Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm