(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mangas eyectoras rectas -SKD61 + Nitruración / Cabeza de 4 mm / Tipo de designación de dimensión L-

Mangas eyectoras rectas -SKD61 + Nitruración / Cabeza de 4 mm / Tipo de designación de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESN-LC4-[50-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]
ESN-LC4.5-[50-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]
ESN-LC5-[50-200/0.01]-V[2,​2.5,​3]
ESN-LC5.5-[50-200/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5]
ESN-LC6-[50-250/0.01]-V[2.5,​3,​3.5,​4]
ESN-LC6.5-[50-250/0.01]-V[2.5,​3,​3.5,​4]
ESN-LC7-[50-250/0.01]-V[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESN-LC7.5-[50-250/0.01]-V[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESN-LC8-[50-250/0.01]-V[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
ESN-LC9-[80-300/0.01]-V[6,​6.5,​7]
ESN-LC10-[80-300/0.01]-V[6,​7,​8]
ESN-LC12-[80-300/0.01]-V[8,​9]
ESN-LC13-[80-300/0.01]-V[8,​9,​10]
ESN-LC16-[80-300/0.01]-V[10,​11,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD/P (diámetro del eje)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1041.5 ~ 2.550 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

104.51.5 ~ 2.550 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1052 ~ 350 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.52 ~ 3.550 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1062.5 ~ 450 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.52.5 ~ 450 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

1072.5 ~ 550 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

107.53 ~ 550 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

1084 ~ 650 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

1096 ~ 780 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

10106 ~ 880 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

10128 ~ 980 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

10138 ~ 1080 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

101610 ~ 1280 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. ◎0.06
Método aburrido Escariado Tolerancia de diámetro interior H7 Cónico o no Ninguno
Forma de punta del pasador central Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm