(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Concentricidad entre el diámetro del eje del agujero.: ◎ 0.06
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ESJB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-40/1] |
ESJB4.5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.49/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
ESJB5-[40-300/0.01]-P[4.51-4.99/0.01]-V[2-3/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESJB5.5-[40-300/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.5/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-100/1] |
ESJB6-[40-500/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB6-[40-500/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB6.5-[40-500/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB6.5-[40-500/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB7-[40-500/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB7-[40-500/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB7.5-[40-500/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB7.5-[40-500/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB8-[40-500/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB8-[40-500/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB9-[40-500/0.01]-P[8.01-8.99/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB9-[40-500/0.01]-P[8.01-8.99/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB10-[40-500/0.01]-P[9.01-10/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB10-[40-500/0.01]-P[9.01-10/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB10-[500.1-800/0.1]-P[9.01-10/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB10-[500.1-800/0.1]-P[9.01-10/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB12-[40-500/0.01]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB12-[40-500/0.01]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB12-[500.1-800/0.1]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB12-[500.1-800/0.1]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB15-[40-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB15-[40-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB15-[500.1-800/0.1]-P[12-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB15-[500.1-800/0.1]-P[12-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB16-[40-500/0.01]-P[15.01-15.99/0.01]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB16-[40-500/0.01]-P[15.01-15.99/0.01]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB16-[500.1-800/0.1]-P[15.01-15.99/0.01]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB16-[500.1-800/0.1]-P[15.01-15.99/0.01]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB20-[40-500/0.01]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB20-[40-500/0.01]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB20-[500.1-800/0.1]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB20-[500.1-800/0.1]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ4-[40-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
ESNJ4.5-[40-250/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
ESNJ5-[40-300/0.01]-V[2-3/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNJ5.5-[40-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-100/1] |
ESNJ6-[40-500/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNJ6-[40-500/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.5]-S[20-100/1] |
ESNJ6.5-[40-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ6.5-[40-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ7-[40-500/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ7-[40-500/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ7.5-[40-500/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ7.5-[40-500/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ8-[40-500/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ8-[40-500/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ9-[40-500/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ9-[40-500/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ10-[40-500/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ10-[40-500/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ10-[500.1-800/0.1]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ10-[500.1-800/0.1]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ12-[40-500/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ12-[40-500/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ12-[500.1-800/0.1]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ12-[500.1-800/0.1]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.5]-S[20-150/1] |
Cargando…
Composición del producto | Manga simple | Material | SKD61 | Tratamiento de superficies | Nitrurado |
---|---|---|---|---|---|
Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. | ◎0.06 | Método aburrido | Escariado | Tolerancia de diámetro interior | H7 |
Cónico o no | Ninguno | Forma de punta del pasador central | Ninguno |
[3.5-3.99/0.01mm Unidades][4.01-4.49/0.01mm Unidades][4.51-4.99/0.01mm Unidades][5.01-5.49/0.01mm Unidades][5.51-5.99/0.01mm Unidades][6.01-6.49/0.01mm Unidades][6.51-6.99/0.01mm Unidades][7.01-7.49/0.01mm Unidades][7.51-7.99/0.01mm Unidades][8.01-8.99/0.01mm Unidades][9.01-14.99/0.01mm Unidades][15.01-15.99/0.01mm Unidades][16.01-19.99/0.01mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente