(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines eyectores rectangulares biselados de precisión R - acero de alta velocidad SKH51/tolerancia P - W 0_-0.005/designación de dimensión tipo L -

Pines eyectores rectangulares biselados de precisión R - acero de alta velocidad SKH51/tolerancia P - W 0_-0.005/designación de dimensión tipo L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pines eyectores rectangulares biselados de precisión R - acero de alta velocidad SKH51/tolerancia P - W 0_-0.005/designación de dimensión tipo L -
  • Pines eyectores rectangulares biselados de precisión R - acero de alta velocidad SKH51/tolerancia P - W 0_-0.005/designación de dimensión tipo L -

· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.005
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular biselado en R de precisión: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,005, dimensión L configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERVLFR1.5-[60-150/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2]-N[40,​50,​60,​70,​75,​80,​90]
ERVLFR2-[60-150/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​1.6,​1.8]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR3-[60-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR3.5-[60-200/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR4-[60-200/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR4.5-[100-200/0.01]-P4-W[0.6,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR5-[100-200/0.01]-P4-W[0.8,​1,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR5.5-[100-200/0.01]-P5-W[0.5,​0.6,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,​1,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
ERVLWR1.5-[60-150/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2]-N[40,​50,​60,​70,​75,​80,​90]
ERVLWR2-[60-150/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​1.6,​1.8]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR3-[60-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR3.5-[60-200/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR4-[60-200/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR4.5-[100-200/0.01]-P4-W[0.6,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR5-[100-200/0.01]-P4-W[0.8,​1,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR5.5-[100-200/0.01]-P5-W[0.5,​0.6,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,​1,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Posición rectangular biselada en R L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
R (esquina R de la esquina de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.6 ~ 1.20.3 ~ 0.61.5FR60 ~ 15040 ~ 900.05 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 ~ 1.80.3 ~ 12FR60 ~ 15040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5 ~ 20.4 ~ 1.22.5FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 ~ 2.50.4 ~ 1.23FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.5 ~ 30.4 ~ 23.5FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 ~ 3.50.4 ~ 24FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040.6 ~ 1.54.5FR100 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040.8 ~ 25FR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050.5 ~ 15.5FR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050.8 ~ 1.56FR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.6 ~ 1.20.3 ~ 0.61.5WR60 ~ 15040 ~ 900.05 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 ~ 1.80.3 ~ 12WR60 ~ 15040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5 ~ 20.4 ~ 1.22.5WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 ~ 2.50.4 ~ 1.23WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.5 ~ 30.4 ~ 23.5WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 ~ 3.50.4 ~ 24WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040.6 ~ 1.54.5WR100 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040.8 ~ 25WR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050.5 ~ 15.5WR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050.8 ~ 1.56WR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Tratamiento rectangular R-biselado rectangular Forma de la punta Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal Guarnición Normal