(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores eyectores rectangulares biselados en C -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01 / Tipo de designación libre-

Pasadores eyectores rectangulares biselados en C -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01 / Tipo de designación libre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pasadores eyectores rectangulares biselados en C -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01 / Tipo de designación libre-
  • Pasadores eyectores rectangulares biselados en C -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01 / Tipo de designación libre-

· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.01
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (JIS), 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular con bisel en C: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,01, configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERF1AC1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2]-N[23-230/1]
ERF1AC2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERF1AC2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERF1AC3-[50-250/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-230/1]
ERF1AC3.5-[50-250/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-230/1]
ERF1AC4-[50-250/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-230/1]
ERF1AC4.5-[50-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-230/1]
ERF1AC5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-230/1]
ERF1AC5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-230/1]
ERF1AC6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]
ERF1AC7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF1AC8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF1AC10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF1AC12-[50-250/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF1BC1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2]-N[23-230/1]
ERF1BC2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERF1BC2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERF1BC3-[50-250/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-230/1]
ERF1BC3.5-[50-250/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-230/1]
ERF1BC4-[50-250/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-230/1]
ERF1BC4.5-[50-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-230/1]
ERF1BC5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-230/1]
ERF1BC5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-230/1]
ERF1BC6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]
ERF1BC7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF1BC8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF1BC10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF1BC12-[50-250/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF2AC1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2]-N[23-230/1]
ERF2AC2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERF2AC2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERF2AC3-[50-250/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-230/1]
ERF2AC3.5-[50-250/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-230/1]
ERF2AC4-[50-250/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-230/1]
ERF2AC4.5-[50-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-230/1]
ERF2AC5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-230/1]
ERF2AC5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-230/1]
ERF2AC6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]
ERF2AC7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF2AC8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF2AC10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF2AC12-[50-250/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF2BC1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2]-N[23-230/1]
ERF2BC2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERF2BC2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERF2BC3-[50-250/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-230/1]
ERF2BC3.5-[50-250/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-230/1]
ERF2BC4-[50-250/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-230/1]
ERF2BC4.5-[50-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-230/1]
ERF2BC5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-230/1]
ERF2BC5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-230/1]
ERF2BC6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]
ERF2BC7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF2BC8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF2BC10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF2BC12-[50-250/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-230/1]
ERF2CC1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2]-N[23-230/1]
ERF2CC2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERF2CC2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERF2CC3-[50-250/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-C[0.06,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-230/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Posición de chaflán C L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
C (C chaflán en la esquina de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.51AC50 ~ 25023 ~ 2300.06 ~ 0.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.821AC50 ~ 25023 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.51AC50 ~ 25026 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.831AC50 ~ 25027 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.51AC50 ~ 25027 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.841AC50 ~ 25029 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.51AC50 ~ 25029 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.851AC50 ~ 25031 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.51AC50 ~ 25031 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.861AC50 ~ 25033 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.871AC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.881AC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.8101AC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.8121AC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.51BC50 ~ 25023 ~ 2300.06 ~ 0.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.821BC50 ~ 25023 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.51BC50 ~ 25026 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.831BC50 ~ 25027 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.51BC50 ~ 25027 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.841BC50 ~ 25029 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.51BC50 ~ 25029 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.851BC50 ~ 25031 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.51BC50 ~ 25031 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.861BC50 ~ 25033 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.871BC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.881BC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.8101BC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.8121BC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.52AC50 ~ 25023 ~ 2300.06 ~ 0.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.822AC50 ~ 25023 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.52AC50 ~ 25026 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.832AC50 ~ 25027 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.52AC50 ~ 25027 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.842AC50 ~ 25029 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.52AC50 ~ 25029 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.852AC50 ~ 25031 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.52AC50 ~ 25031 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.862AC50 ~ 25033 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.872AC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.882AC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.8102AC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.8122AC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.52BC50 ~ 25023 ~ 2300.06 ~ 0.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.822BC50 ~ 25023 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.52BC50 ~ 25026 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.832BC50 ~ 25027 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.52BC50 ~ 25027 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.842BC50 ~ 25029 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.52BC50 ~ 25029 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.852BC50 ~ 25031 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.52BC50 ~ 25031 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.862BC50 ~ 25033 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.872BC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.882BC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.8102BC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.8122BC50 ~ 25040 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.52CC50 ~ 25023 ~ 2300.06 ~ 0.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.822CC50 ~ 25023 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.52CC50 ~ 25026 ~ 2300.06 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.832CC50 ~ 25027 ~ 2300.06 ~ 0.3

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.01 Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento rectangular Biselado en C Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno Con / sin forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de forma Normal Guarnición Normal