(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos eyectores rectangulares para moldes grandes - Acero de alta velocidad SKH51 · Calafateo / Tipo en blanco Tipo de designación de dimensión L-

Pernos eyectores rectangulares para moldes grandes - Acero de alta velocidad SKH51 · Calafateo / Tipo en blanco Tipo de designación de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tipo de forma: Calafateo
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERHK-B6-[80-680/10]-P6-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-B7-[80-680/10]-P6-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-B7-[80-680/10]-P6-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[81-399/1]
ERHK-B8-[80-680/10]-P[6,​7,​8]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-B8-[80-680/10]-P[6,​7,​8]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[81-399/1]
ERHK-B10-[80-780/10]-P[8,​10]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-B10-[80-780/10]-P[8,​10]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[81-399/1]
ERHK-B12-[80-880/10]-P[10,​12]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​4,​6]-F[60-500/10]
ERHK-B12-[80-880/10]-P[10,​12]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​4,​6]-FC[81-499/1]
ERHK-B16-[80-880/10]-P[10,​12,​15]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​4,​6]-F[60-500/10]
ERHK-B16-[80-880/10]-P[10,​12,​15]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​4,​6]-FC[81-499/1]
ERHK-L6-[80-680/0.1]-P6-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-L6-[80-680/0.1]-P6-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[41-399/1]
ERHK-L7-[80-680/0.1]-P6-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-L7-[80-680/0.1]-P6-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[41-399/1]
ERHK-L8-[80-680/0.1]-P[6,​7,​8]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-L8-[80-680/0.1]-P[6,​7,​8]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[41-399/1]
ERHK-L10-[80-780/0.1]-P[8,​10]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-L10-[80-780/0.1]-P[8,​10]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[41-399/1]
ERHK-L12-[80-880/0.1]-P[10,​12]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​4,​6]-F[60-500/10]
ERHK-L12-[80-880/0.1]-P[10,​12]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​4,​6]-FC[41-499/1]
ERHK-L16-[80-880/0.1]-P[10,​12,​15]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​4,​6]-F[60-500/10]
ERHK-L16-[80-880/0.1]-P[10,​12,​15]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​4,​6]-FC[41-499/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Tipo L (dimensión L)
(mm)
F (longitud de la porción retentiva)
(mm)
FC (alteración de la dimensión F)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)61 ~ 26Blanco80 ~ 68060 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)61 ~ 27Blanco80 ~ 68060 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)61 ~ 27Blanco80 ~ 680-81 ~ 399
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 81 ~ 28Blanco80 ~ 68060 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 81 ~ 28Blanco80 ~ 680-81 ~ 399
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 101 ~ 210Blanco80 ~ 78060 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 101 ~ 210Blanco80 ~ 780-81 ~ 399
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 121 ~ 612Blanco80 ~ 88060 ~ 500-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 121 ~ 612Blanco80 ~ 880-81 ~ 499
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 151 ~ 616Blanco80 ~ 88060 ~ 500-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 151 ~ 616Blanco80 ~ 880-81 ~ 499
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)61 ~ 26Designación de dimensión L80 ~ 68060 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)61 ~ 26Designación de dimensión L80 ~ 680-41 ~ 399
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)61 ~ 27Designación de dimensión L80 ~ 68060 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)61 ~ 27Designación de dimensión L80 ~ 680-41 ~ 399
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 81 ~ 28Designación de dimensión L80 ~ 68060 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 81 ~ 28Designación de dimensión L80 ~ 680-41 ~ 399
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 101 ~ 210Designación de dimensión L80 ~ 78060 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 101 ~ 210Designación de dimensión L80 ~ 780-41 ~ 399
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 121 ~ 612Designación de dimensión L80 ~ 88060 ~ 500-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 121 ~ 612Designación de dimensión L80 ~ 880-41 ~ 499
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 151 ~ 616Designación de dimensión L80 ~ 88060 ~ 500-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 151 ~ 616Designación de dimensión L80 ~ 880-41 ~ 499

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Calafateo Guarnición Normal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm