(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pernos eyectores rectangulares. Acero rápido SKH51/P・Tolerancia W 0_-0.01/Designación libre・Dimensión N Tipo corto-★

Pernos eyectores rectangulares. Acero rápido SKH51/P・Tolerancia W 0_-0.01/Designación libre・Dimensión N Tipo corto-★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.01
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (JIS), 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,01, tipo corto de dimensión N, configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERSF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-85/1]
ERSF2-[40-100/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-85/1]
ERSF2.5-[40-100/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[23-85/1]
ERSF3-[40-100/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.4-2.8/0.01]-N[25-85/1]
ERSF3.5-[40-100/0.01]-P[1.2-3.3/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[10-80/1]
ERSF4-[40-120/0.01]-P[1.5-3.8/0.01]-W[0.5-3.8/0.01]-N[27-105/1]
ERSF4.5-[40-120/0.01]-P[1.5-4.3/0.01]-W[0.5-4.3/0.01]-N[27-105/1]
ERSF5-[50-150/0.01]-P[1.8-4.8/0.01]-W[0.5-4.8/0.01]-N[29-135/1]
ERSF5.5-[50-150/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[29-135/1]
ERSF6-[50-150/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.6-5.8/0.01]-N[31-135/1]
ERSF6.5-[50-150/0.01]-P[2.5-6.3/0.01]-W[0.6-6.3/0.01]-N[35-135/1]
ERSF7-[50-150/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.6-6.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSF8-[50-150/0.01]-P[3-7.8/0.01]-W[0.6-7.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSF10-[50-150/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-85/1]
ERSJF2-[40-100/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-85/1]
ERSJF2.5-[40-100/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[23-85/1]
ERSJF3-[40-100/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.4-2.8/0.01]-N[25-85/1]
ERSJF3.5-[40-100/0.01]-P[1.2-3.3/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[25-85/1]
ERSJF4-[40-120/0.01]-P[1.5-3.8/0.01]-W[0.5-3.8/0.01]-N[27-105/1]
ERSJF4.5-[40-120/0.01]-P[1.5-4.3/0.01]-W[0.5-4.3/0.01]-N[27-105/1]
ERSJF5-[50-150/0.01]-P[1.8-4.8/0.01]-W[0.5-4.8/0.01]-N[29-135/1]
ERSJF5.5-[50-150/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[29-135/1]
ERSJF6-[50-150/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.6-5.8/0.01]-N[31-135/1]
ERSJF6.5-[50-150/0.01]-P[2.5-6.3/0.01]-W[0.6-6.3/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF7-[50-150/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.6-6.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF8-[50-150/0.01]-P[3-7.8/0.01]-W[0.6-7.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF10-[50-150/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[35-185/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.540 ~ 10020 ~ 85
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8240 ~ 10020 ~ 85
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.30.4 ~ 2.32.540 ~ 10023 ~ 85
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 2.80.4 ~ 2.8340 ~ 10025 ~ 85
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.2 ~ 3.30.5 ~ 3.33.540 ~ 10010 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 3.80.5 ~ 3.8440 ~ 12027 ~ 105
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 4.30.5 ~ 4.34.540 ~ 12027 ~ 105
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.8 ~ 4.80.5 ~ 4.8550 ~ 15029 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.30.5 ~ 5.35.550 ~ 15029 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.80.6 ~ 5.8650 ~ 15031 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 6.30.6 ~ 6.36.550 ~ 15035 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 6.80.6 ~ 6.8750 ~ 15035 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 7.80.6 ~ 7.8850 ~ 15035 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.81050 ~ 15035 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (JIS)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.540 ~ 10020 ~ 85
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8240 ~ 10020 ~ 85
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 2.30.4 ~ 2.32.540 ~ 10023 ~ 85
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (JIS)1 ~ 2.80.4 ~ 2.8340 ~ 10025 ~ 85
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (JIS)1.2 ~ 3.30.5 ~ 3.33.540 ~ 10025 ~ 85
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)1.5 ~ 3.80.5 ~ 3.8440 ~ 12027 ~ 105
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)1.5 ~ 4.30.5 ~ 4.34.540 ~ 12027 ~ 105
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)1.8 ~ 4.80.5 ~ 4.8550 ~ 15029 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 5.30.5 ~ 5.35.550 ~ 15029 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 5.80.6 ~ 5.8650 ~ 15031 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)2.5 ~ 6.30.6 ~ 6.36.550 ~ 15035 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)2.5 ~ 6.80.6 ~ 6.8750 ~ 15035 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)3 ~ 7.80.6 ~ 7.8850 ~ 15035 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)3 ~ 9.80.8 ~ 9.81050 ~ 15035 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)4 ~ 11.81 ~ 11.81250 ~ 20035 ~ 185

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.01 Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal Guarnición Normal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm