(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mangas eyectoras cortas (Bujes para pines eyectores) (Números de pieza)

Mangas eyectoras cortas (Bujes para pines eyectores)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ECB4-[15-50/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]
ECB5-[15-50/0.01]-V[2,​2.5,​3]
ECB6-[15-50/0.01]-V[3,​3.5,​4]
ECB7-[15-50/0.01]-V[3,​4]
ECB8-[15-50/0.01]-V[4,​5,​6]
ECB10-[15-50/0.01]-V[5,​6,​8]
ECBB4-[15-50/0.01]-V[1.6-1.9/0.1]
ECBB4-[15-50/0.01]-V[2.1-2.4/0.1]
ECBB5-[15-50/0.01]-V[2.1-2.4/0.1]
ECBB5-[15-50/0.01]-V[2.6-2.9/0.1]
ECBB6-[15-50/0.01]-V[3.1-3.4/0.1]
ECBB6-[15-50/0.01]-V[3.6-3.9/0.1]
ECBB7-[15-50/0.01]-V[3.1-3.9/0.1]
ECBB7-[15-50/0.01]-V[4.1-5/0.1]
ECBB8-[15-50/0.01]-V[4.1-4.9/0.1]
ECBB8-[15-50/0.01]-V[5.1-5.9/0.1]
ECBB10-[15-50/0.01]-V[5.1-5.9/0.1]
ECBB10-[15-50/0.01]-V[6.1-7.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD/P (diámetro del eje)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
Método de designación del diámetro del eje L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1041.5 ~ 2.5Selección de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

1052 ~ 3Selección de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

1063 ~ 4Selección de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

1073 ~ 4Selección de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

1084 ~ 6Selección de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10105 ~ 8Selección de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1041.6 ~ 1.9Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042.1 ~ 2.4Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052.1 ~ 2.4Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052.6 ~ 2.9Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1063.1 ~ 3.4Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1063.6 ~ 3.9Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1073.1 ~ 3.9Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1074.1 ~ 5Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1084.1 ~ 4.9Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1085.1 ~ 5.9Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10105.1 ~ 5.9Designación de dimensión V15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10106.1 ~ 7.9Designación de dimensión V15 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. ◎0.06
Método aburrido Escariado Tolerancia de diámetro interior H7 Cónico o no Ninguno
Forma de punta del pasador central Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm