(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangas eyectoras rectas - SKD61 + nitruración/cabezal JIS/tipo hueco -

Mangas eyectoras rectas - SKD61 + nitruración/cabezal JIS/tipo hueco -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Concentricidad entre el diámetro del eje del agujero.: ◎ 0.06

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESJ4-[100,​120,​140,​160,​180,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESJ4.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESJ5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-3
ESJ5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-[2-3/0.5]
ESJ5.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-3
ESJ5.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-[2-3/0.5]
ESJ6-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450]-[2-4/0.5]
ESJ6.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450]-[2-4/0.5]
ESJ7-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450]-[2-4.5/0.5]
ESJ7.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375]-[3-4.5/0.5]
ESJ8-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-5
ESJ8-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[2-5.5/0.5]
ESJ9-[100-200/20]-[0.5,​5,​6]
ESJ9-[100-200/20]-[2-5.5/0.5]
ESJ9-[225-500/25]-[0.5,​5,​6]
ESJ9-[225-500/25]-[2-5.5/0.5]
ESJ10-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[4-7/0.5]
ESJ12-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-8
ESJ12-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[4-7/0.5]
ESJ12-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[8-8.5/0.5]
ESJ15-[200-500/25]-[9,​10]
ESJ20-[200-500/25]-[12,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza Tolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.0241.5 ~ 2.5100 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.024.51.5 ~ 2.5100 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.0253100 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.0252 ~ 3100 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025.53100 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025.52 ~ 3100 ~ 300
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.0262 ~ 4100 ~ 450
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026.52 ~ 4100 ~ 450
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.0272 ~ 4.5100 ~ 450
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.027.53 ~ 4.5100 ~ 375
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0285100 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0282 ~ 5.5100 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0290.5 ~ 6100 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0292 ~ 5.5100 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0290.5 ~ 6225 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0292 ~ 5.5225 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02104 ~ 7100 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02128100 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02124 ~ 7100 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02128 ~ 8.5100 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.03159 ~ 10200 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.032012 ~ 15200 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. ◎0.06 Método aburrido Escariado Tolerancia de diámetro interior H7
Cónico o no Ninguno Forma de punta del pasador central Ninguno