(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de uso general

Pinzas de uso general

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • P-881
  • P-882
  • P-886
  • Descuento por volumen

Pinzas de uso general que adoptan SUS304 para una excelente resistencia a la corrosión.
[Caracteristicas]
· Tipo no magnético que es improbable que recoja piezas astilladas o polvo de hierro.
· Mejor resistencia química que los materiales de hierro y aluminio.
· El conjunto general de pinzas para pasatiempos se recomienda para aquellos que usan múltiples pinzas.
[Aplicaciones]
· Para decoración y uñas también.
· Ideal para sujetar componentes de modelos de plástico y recoger piezas de grabado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-880
P-881
P-882
P-886
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo de punta Longitud total
(mm)
S / N no magnético Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Recta estándar120Disponible10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta recta cónica110Disponible10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta curva115NA10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Otro125Disponible12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico