(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Utiliza puntas de plástico de ingeniería con medidas antiestáticas.
· Acero inoxidable altamente duradero utilizado para el cuerpo principal.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
P-644-S
Modelo de punta | Punta recta cónica | Material del cuerpo | Acero inoxidable | Extremos - Material de consejos | Polieterétercetona (PEEK) |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 125 | Single / Multiple | Objeto unico | Tipo de parte | Cuerpo principal |
Ancho(mm) | 0.6 | Peso(g) | 17 | Color de punta | Negro |
Temperatura, resistente al calor(°C) | 315 (punta) | RoHs | ○ |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-644-S de la serie Pinzas - estilo puntiagudo, acero inoxidable, punta ESD, P-644-S.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente