(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de ajuste de ángulo - Tipo de abrazadera -

Soporte de ajuste de ángulo - Tipo de abrazadera -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Al ajustar el ángulo del soporte de succión, utilice el soporte de succión ( VC-KNG ) y el soporte de ajuste de ángulo - tipo orificio para tornillo - ( FP-KAGM ) en combinación.
· Para ejemplos de uso, consulte "descripción general/especificaciones".

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para la placa de sujeción enumeradas en este catálogo.
Tenga en cuenta que el ensamblaje con otros productos puede no ser posible.

Al sujetar, apriete con una ranura de 1 mm o menos como guía.

 

Soporte de ajuste de ángulo - Tipo de abrazadera: imagen relacionada

MaterialTratamiento de superficies
A6061 equivalenteAluminio anodizado blanco
Número de Parte
FP-KAGD10-10
FP-KAGD15-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D (ø) Diámetro del agujero D1 (ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1515

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteD
FP−KAGD1515


* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.

Soportes compatiblesCompatible
SUCTION BRACKET
Peso (g) *1ABCEFPerno IncluidoNúmero de parteD
TipoD1
AT−PHCVC−KNGB233614141420M4−8: 1 piezaFP−KAGD1010
523820202017.5M5−12: 1 pieza1515

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Ejemplo de uso

Soporte de ajuste de ángulo - Tipo de abrazadera: imagen relacionada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico