(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de succión - Tipo de montaje de tornillo para diámetro pequeño-

Soportes de succión - Tipo de montaje de tornillo para diámetro pequeño-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Conecte la ventosa de 3⌀ (VC-HSP3-3-N, VC-HSP3-3-S) a la punta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VC-KNGS2.5-ST5

Soportes de succión - Tipo de montaje de tornillo para diámetro pequeño: Imagen relacionada

TipoMaterial
VC−KNGSSUS303 equivalente

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VC-KNGS2.5-ST5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteST
VC−KNGS2.5ST5

 

Almohadillas AplicablesTubo compatible
OD ×ID
Peso
(g) *1
LEFHdCTM×PQNúmero de parteCarrera
TipoDST
VC−HSP34×2.5635495353M3×0.57VC−KNGS2.55

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.
Un tornillo de fijación (VC-TNS2.5) está sujeto a la punta del soporte de succión.

Información básica

Carrera ST(mm) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VC-KNGS2.5-ST5 de la serie Soportes de succión - Tipo de montaje de tornillo para diámetro pequeño-.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico