(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de Succión Tipo Baffle

Soporte de Succión Tipo Baffle
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte de succión del deflector, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Material - Eje / resorte: acero inoxidable
Soporte: aleación de aluminio
Accesorio / tuerca / accesorio: latón
Tratamiento de superficie - Soporte: tratamiento con alodina
Accesorio / tuerca / montaje: niquelado

■ Soporte de succión tipo deflector
Soporte de succión tipo deflector: imagen relacionada

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KTPCY1.5A-3
KTPCY1.5A-6
KTPCY5A-3
KTPCY5A-6
KTPCY10-3
KTPCY10-10
KTPCY10-15
KTPCY20-6
KTPCY20-15
KTPCY20-30
KTPCY20B-6
KTPCY20B-15
KTPCY20B-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarrera ST
(mm)
No. (nominal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.5A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.5A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101520B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020B
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarrera ST
(mm)
No. (nominal)

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Soporte de succión tipo deflector: imagen relacionada

· Tabla de especificaciones

M1BHex Side H1CHex Side H2M2M3øaLado hexagonal hlLL1L2L3L4Carga (N)Instalación
Tipo
Número de parteStroke S
F1
[min.]
F2
[máx.]
TipoNo.
M 6×0.752.5868M3×0.5-347.63571515100.490.59Tipo integradoKTPCY1.5A3
380.696
M 6×0.752.5868M3×0.5-347.63571515100.490.595A3
380.696
M 8×0.75312810M5×0.8M5×0.855.5115091723150.610.77Tipo de fijación por tornillo103
571.1710
69.524.530.50.641.1715
M14×1.05191014M5×0.8M5×0.855.5116552836182.453.43206
744.915
11150582.95.8830
M14×1.05191014M5×0.8M6×1.055.5116852836212.453.4320B6
774.915
11450582.95.8830

Para el tipo embebido, instale la copa directamente en el soporte. Para el tipo de fijación por tornillo, instale la copa en el soporte con tornillos de fijación.
Para cantidades superiores a la cantidad mostrada, se proporcionará una cotización por precio y días de envío
La copa se puede sujetar directamente al soporte utilizando los tornillos de fijación tanto para el tipo embebido como para el tipo de tornillo.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico