(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores Rápidos

Technical Information【Push to Connect Fittings】
Quick connect fittings are couplings used when connecting tubes used as pneumatic equipment lines. They can be fastened just by inserting them into a tube of compatible size, and can be easily removed by pressing in a ring on the fitting opening. Quick connect fittings come in a number of different varieties. Examples include straight (having a male screw thread at the side connecting to the tube), female straight (having a female screw thread), elbow (having a male screw thread tilted at a 90-degree angle), union (having a tube fitting mechanism on both ends designed to connect 2 tubes together) and tee (having the outlets to the tubes branched into a T shape). Screw threads are made of different materials for different applications. There are quick-connect fittings that can be used for applications such as clean environments, food/chemicals, static electricity dispersal/charge prevention and powder spattering.
Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 4 día o menos
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Material del cuerpo
Material de sellado
Material de la porción del hilo
Aplicación
Fluido Aplicable
Tipo de montaje
Montaje con tornillo, dirección
Codos
Montaje con tornillo, rama
Unión, diámetro igual
Unión, diámetro desigual
Zócalos, reductores
Para pieza giratoria, pieza de rotación
Otras formas
Rama A
Tamaño de tubo 1(φ)
Tamaño de tubo 2(φ)

    Conector macho de la serie KQ2 de un toque Conector KQ2H (sellador/Sin sellador)

      Conector macho de la serie KQ2 de un toque Conector KQ2H (sello de junta)

        Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (Sellador/sin sellador)

          Conexión rápida para manguera uso general - recto

            Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (sello de junta)

              Te de unión KQ2T Accesorio de un toque

                Accesorio de media unión KQG2H, accesorio de tubería SUS316 Accesorio de un toque de tubo

                  Accesorio de un toque Serie KQ2 Unión recta KQ2H

                    Accesorio para tubo de tubería de uso general, codo

                      Reductor enchufable KQ2R Conector de un toque

                        Accesorio de un toque Serie KQ2 Diámetro diferente Recto KQ2H

                          Codo macho KQB2L Metal One-Touch Fitting

                            Conector macho KQB2H Metal One-Touch Fitting

                              Multiconector Serie DM

                                Conector macho en T KQ2T (sellador) Accesorio de un toque

                                  Codo hembra KQ2LF Accesorio de un toque

                                    Para productos químicos, codo de tubo de tipo químico

                                      Montaje de tubo químico, tipo químico Tee

                                        Unión de mampara KQ2E (intercambiable con KQ), conector de un toque

                                          para entornos limpios, codo de polipropileno tipo tubo

                                            Tubo de montaje Tipo de polipropileno Rama T Rosca Parte SUS304 para entornos limpios

                                              para entornos limpios, tipo de polipropileno para montaje en tubo, Tee

                                                Accesorio de un toque KQ2 Conector hembra KQ2F

                                                  Accesorio de un toque serie KQ2 Conector macho de cabeza hexagonal KQ2S (sellador/sin sellador)

                                                    Codo macho KSL (tipo estándar) Conector giratorio de un toque

                                                      Accesorio de media unión con cabeza hexagonal KQG2S, SUS316 Accesorio de un toque de tubo

                                                        Empuje para conectar accesorios - codos macho de 90°

                                                          Conector de codo - serie GWL

                                                            para entornos limpios, tipo de polipropileno para montaje en tubo, recto

                                                              Union Y KQ2U: conector de un toque

                                                                Conector macho de cabeza hexagonal con conector macho KQB2S

                                                                  Empuje para conectar accesorios - conectores roscados

                                                                    para entornos limpios, tipo de polipropileno para montaje en tubo, recto, elemento de tornillo SUS304

                                                                      Tubo de montaje Tipo de polipropileno Rama Y para entornos limpios Tornillo Parte SUS304

                                                                        Conexión de tubo para tubería general - Hembra recta

                                                                          para tubería general, conexión en tubo Mini-Type Branch en T

                                                                            Accesorio de un toque de serie KQ2 Codo reductor Serie KQ2L

                                                                              Conector de mampara KRE-W2 Retardante de llama (norma UL-94 V-0 equivalente) Conexión de un toque FR

                                                                                Conector serie GWS □ - □ [1 a 10 piezas / paquete]

                                                                                  para entornos limpios, montaje en tubo de polipropileno tipo T, elemento de tornillo SUS304

                                                                                    para productos químicos, montaje de tubos tipo químico Unión recta

                                                                                      para tubería general, conexión en tubo de tipo mini T

                                                                                        para resistencia a la salpicadura, conexión en tubo de la rama de latón, sin cubierta

                                                                                          Distribución, bloque principal

                                                                                            Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho universal doble KQ2VD (sellador, sin sellador)

                                                                                            Marca

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            SMC

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            MISUMI

                                                                                            CKD

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            MISUMI

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            SMC

                                                                                            SMC

                                                                                            CKD

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            Nihon Pisco

                                                                                            SMC

                                                                                            Series de productos

                                                                                            Conector macho de la serie KQ2 de un toque Conector KQ2H (sellador/Sin sellador)【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Conector macho de la serie KQ2 de un toque Conector KQ2H (sello de junta)【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (Sellador/sin sellador)【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Conexión rápida para manguera uso general - recto

                                                                                            Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (sello de junta)【1-10 piezas por paquete】

                                                                                            Te de unión KQ2T Accesorio de un toque【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Accesorio de media unión KQG2H, accesorio de tubería SUS316 Accesorio de un toque de tubo

                                                                                            Accesorio de un toque Serie KQ2 Unión recta KQ2H【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Accesorio para tubo de tubería de uso general, codo

                                                                                            Reductor enchufable KQ2R Conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Accesorio de un toque Serie KQ2 Diámetro diferente Recto KQ2H【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Codo macho KQB2L Metal One-Touch Fitting

                                                                                            Conector macho KQB2H Metal One-Touch Fitting

                                                                                            Multiconector Serie DM

                                                                                            Conector macho en T KQ2T (sellador) Accesorio de un toque【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Codo hembra KQ2LF Accesorio de un toque【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Para productos químicos, codo de tubo de tipo químico

                                                                                            Montaje de tubo químico, tipo químico Tee

                                                                                            Unión de mampara KQ2E (intercambiable con KQ), conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            para entornos limpios, codo de polipropileno tipo tubo

                                                                                            Tubo de montaje Tipo de polipropileno Rama T Rosca Parte SUS304 para entornos limpios

                                                                                            para entornos limpios, tipo de polipropileno para montaje en tubo, Tee

                                                                                            Accesorio de un toque KQ2 Conector hembra KQ2F【1-50 piezas por paquete】

                                                                                            Accesorio de un toque serie KQ2 Conector macho de cabeza hexagonal KQ2S (sellador/sin sellador)【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Codo macho KSL (tipo estándar) Conector giratorio de un toque【2 piezas por paquete】

                                                                                            Accesorio de media unión con cabeza hexagonal KQG2S, SUS316 Accesorio de un toque de tubo

                                                                                            Empuje para conectar accesorios - codos macho de 90°

                                                                                            Conector de codo - serie GWL

                                                                                            para entornos limpios, tipo de polipropileno para montaje en tubo, recto

                                                                                            Union Y KQ2U: conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Conector macho de cabeza hexagonal con conector macho KQB2S

                                                                                            Empuje para conectar accesorios - conectores roscados

                                                                                            para entornos limpios, tipo de polipropileno para montaje en tubo, recto, elemento de tornillo SUS304

                                                                                            Tubo de montaje Tipo de polipropileno Rama Y para entornos limpios Tornillo Parte SUS304

                                                                                            Conexión de tubo para tubería general - Hembra recta

                                                                                            para tubería general, conexión en tubo Mini-Type Branch en T

                                                                                            Accesorio de un toque de serie KQ2 Codo reductor Serie KQ2L【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Conector de mampara KRE-W2 Retardante de llama (norma UL-94 V-0 equivalente) Conexión de un toque FR【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            Conector serie GWS □ - □ [1 a 10 piezas / paquete]

                                                                                            para entornos limpios, montaje en tubo de polipropileno tipo T, elemento de tornillo SUS304

                                                                                            para productos químicos, montaje de tubos tipo químico Unión recta

                                                                                            para tubería general, conexión en tubo de tipo mini T

                                                                                            para resistencia a la salpicadura, conexión en tubo de la rama de latón, sin cubierta

                                                                                            Distribución, bloque principal

                                                                                            Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho universal doble KQ2VD (sellador, sin sellador)【5-10 piezas por paquete】

                                                                                            CAD
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            Días para enviar Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            4 Días 4 Días Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            4 Días Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            4 Días 4 Días 4 Días 4 Días 6 Días~ 11 Días~ 4 Días 8 Días~ 12 Días~ 13 Días~ 4 Días 4 Días 4 Días 4 Días Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            8 Días~ 8 Días~ Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            4 Días Durante el mismo día~

                                                                                            Mostrar productos en inventario

                                                                                            6 Días~ 8 Días~ 6 Días~ 8 Días~ 4 Días 4 Días 8 Días~ 8 Días~ 8 Días~ 6 Días~ 15 Días~ 8 Días~ 4 Días
                                                                                            Especificaciones
                                                                                                                                                • Componentes inCAD
                                                                                                                                                        • Componentes inCAD
                                                                                                                                                                                  TipoAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toque / Componentes relacionados con la adaptación de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toqueComponentes relacionados con la adaptación de un toqueAcoplamientos de un toque
                                                                                                                                                                                  Material del cuerpoEstándar (tereftalato de polibutileno PBT) / Acero inoxidable303, acero inoxidable304Estándar (tereftalato de polibutileno PBT) / Acero inoxidable303, acero inoxidable304 / Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)Estándar (tereftalato de polibutileno PBT) / Acero inoxidable303, acero inoxidable304LatónEstándar (tereftalato de polibutileno PBT) / Acero inoxidable303, acero inoxidable304 / Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)Acero inoxidable 316Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)Resina PPResina PP-Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)Estándar (tereftalato de polibutileno PBT) / Acero inoxidable303, acero inoxidable304Resina PPSResina PPSLatónResina PPResina PPResina PPEstándar (tereftalato de polibutileno PBT) / Acero inoxidable303, acero inoxidable304Estándar (tereftalato de polibutileno PBT) / Acero inoxidable303, acero inoxidable304LatónAcero inoxidable 316OtrosResina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)Resina PPEstándar (tereftalato de polibutileno PBT)Resina PPAcero inoxidable303, acero inoxidable304 / Latón-Resina PP--Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)LatónLatónResina PPResina PPS-Latón-Estándar (tereftalato de polibutileno PBT) / Acero inoxidable303, acero inoxidable304
                                                                                                                                                                                  Material de selladoEstándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR)-Estándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR)FluororubberEstándar (caucho de nitrilo NBR)-Estándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR)FluororubberFluororubber-Estándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR) / Fluororubber / Caucho Sintético EPDMCaucho Sintético EPDMEstándar (caucho de nitrilo NBR)Fluororubber / Caucho Sintético EPDMCaucho Sintético EPDMCaucho Sintético EPDMEstándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR)FluororubberEstándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR)Fluororubber / Caucho Sintético EPDMEstándar (caucho de nitrilo NBR)FluororubberEstándar (caucho de nitrilo NBR)Caucho Sintético EPDMCaucho Sintético EPDM--Estándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR)Estándar (caucho de nitrilo NBR)Caucho Sintético EPDMCaucho Sintético EPDM---Estándar (caucho de nitrilo NBR)
                                                                                                                                                                                  Material de la porción del hiloEstándar (latón)Estándar (latón)Estándar (latón)-Estándar (latón)-Acero inoxidable 316-Estándar (latón)--Estándar (latón)Estándar (latón)-Estándar (latón)Estándar (latón)Resina PPSResina PPS-Resina PP-Resina PPEstándar (latón)Estándar (latón)Estándar (latón)Acero inoxidable 316Estándar (latón) / Acero inoxidable303, acero inoxidable304Estándar (latón)Resina PP-Estándar (latón)Estándar (latón) / Acero inoxidable303, acero inoxidable304-----Estándar (latón)Estándar (latón)-----Estándar (latón)
                                                                                                                                                                                  AplicaciónStandard, MiniStandard, Mini / Ambiente limpioStandard, Mini / Ambiente limpioStandard, Mini / Ambiente limpioStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniStandard, Mini / Ambiente limpioStandard, MiniStandard, Mini / Ambiente limpioStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniAmbiente limpio / Alimentación, Farmacéutica / Resistente al calorAmbiente limpio / Alimentación, Farmacéutica / Resistente al calorStandard, MiniAmbiente limpio / Alimentación, FarmacéuticaAmbiente limpio / Alimentación, FarmacéuticaAmbiente limpio / Alimentación, FarmacéuticaStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniAmbiente limpio / Alimentación, FarmacéuticaStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniAmbiente limpio / Alimentación, FarmacéuticaAmbiente limpio / Alimentación, FarmacéuticaStandard, Mini / Ambiente limpioStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniStandard, MiniAmbiente limpio / Alimentación, FarmacéuticaAmbiente limpio / Alimentación, Farmacéutica / Resistente al calorStandard, MiniDisipación Estática Antiestática / Resistente a la espuma / Resistente al calor-Standard, Mini
                                                                                                                                                                                  Fluido AplicableAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / AireAireAgua / AireAgua / AireAgua / Aire / Químico, solvente / Gas mezcladoAgua / Aire / Químico, solvente / Gas mezcladoAgua / AireAgua / Aire / Químico, solvente / Gas mezcladoAgua / Aire / Químico, solvente / Gas mezcladoAgua / Aire / Químico, solvente / Gas mezcladoAgua / AireAgua / AireAireAgua / AireAgua / AireAireAgua / Aire / Químico, solvente / Gas mezcladoAgua / AireAgua / AireAgua / AireAgua / Aire / Químico, solvente / Gas mezcladoAgua / Aire / Químico, solvente / Gas mezcladoAgua / AireAireAgua / Aire-AireAgua / Aire / Químico, solvente / Gas mezcladoAgua / Aire / Químico, solvente / Gas mezcladoAireAgua / AireAireAgua / Aire
                                                                                                                                                                                  Tipo de montajeMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, direcciónUnión, diámetro igualMontaje con tornillo, direcciónUnión, diámetro igualMontaje con tornillo, direcciónEnchufes ReductoresUnión, diámetro desigualMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, direcciónOtras formasMontaje con tornillo, ramaMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, ramaUnión, diámetro igualMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, ramaMontaje con tornillo, ramaMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, dirección-Montaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, direcciónUnión, diámetro igualMontaje con tornillo, dirección-Montaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, ramaMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, ramaEnchufes ReductoresMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, direcciónMontaje con tornillo, ramaUnión, diámetro igualMontaje con tornillo, ramaMontaje con tornillo, rama-Montaje con tornillo, rama
                                                                                                                                                                                  Montaje con tornillo, direcciónRectoRectoCodosRectoCodos-Recto-Codos--CodosRecto--CodosCodos--Codos--Hembra rectaCon conector hexagonal rectoCodosCon conector hexagonal recto-CodosRecto-Con conector hexagonal rectoRectoRecto-Hembra recta--RectoRecto------
                                                                                                                                                                                  Codos--Codos universales-Codos universales---Codos masculinos--Codos universales---Codos FemeninosCodos masculinos--Codos masculinos----Codos universales--Codos masculinos-----------------
                                                                                                                                                                                  Montaje con tornillo, rama--------------Tee--Tee---Tee-----------Rama Y-----Tee-Tee--Codos Dobles Universales
                                                                                                                                                                                  Unión, diámetro igual-----Codo de unión de mamparo-Particiones Uniones----------Particiones Uniones----------Unión Y----------Unión recta----
                                                                                                                                                                                  Unión, diámetro desigual----------Diámetro desigual Unión recta----------------------------------
                                                                                                                                                                                  Zócalos, reductores---------Otros--------------------------Codo de enchufe de diámetro desigual--------
                                                                                                                                                                                  Para pieza giratoria, pieza de rotación------------------------Codo de articulaciones rotativas--------------------
                                                                                                                                                                                  Otras formas-------------Tomas de diámetro desigual / Tapones en ángulo / Otros-------------------------------
                                                                                                                                                                                  Rama A---------------------------------------------
                                                                                                                                                                                  Tamaño de tubo 1(φ)4 ~ 104 ~ 104 ~ 103.97 ~ 164 ~ 104 ~ 104 ~ 104 ~ 103.97 ~ 164 ~ 104 ~ 104 ~ 104 ~ 104 ~ 64 ~ 104 ~ 104 ~ 124 ~ 124 ~ 104 ~ 124 ~ 124 ~ 124 ~ 104 ~ 104 ~ 104 ~ 10-4 ~ 124 ~ 124 ~ 104 ~ 10-4 ~ 124 ~ 123.97 ~ 121.8 ~ 6.354 ~ 106 ~ 104 ~ 124 ~ 124 ~ 121.8 ~ 6.354 ~ 12-4 ~ 10
                                                                                                                                                                                  Tamaño de tubo 2(φ)---------------------------------------------

                                                                                                                                                                                  Cargando…

                                                                                                                                                                                  Categorías relacionadas con Conectores Rápidos