(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector macho KQB2H Metal One-Touch Fitting

Conector macho KQB2H Metal One-Touch Fitting
  • Descuento por volumen

Adaptador SMC One-Touch.

[Características]
· Compacto, ligero
· Sin grasa

[Aplicaciones]
· Use para canalizar en la misma dirección del hilo hembra.

(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
KQB2H04-01S
KQB2H04-M5
KQB2H06-01S
KQB2H06-02S
KQB2H06-03S
KQB2H06-G02
KQB2H06-M5
KQB2H07-32
KQB2H07-N01S
KQB2H07-N02S
KQB2H08-01S
KQB2H08-02S
KQB2H08-03S
KQB2H08-G03
KQB2H09-N02S
KQB2H10-02S
KQB2H10-03S
KQB2H10-04S
KQB2H11-N02S
KQB2H11-N03S
KQB2H12-02S
KQB2H13-N04S
KQB2H16-04S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6G1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-UNF10-32
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-R1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo PP Material del sello / junta tórica Caucho Flúor
Material de la porción del hilo Estándar (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Media unión Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico