Conectores Rápidos

Neumática

CONECTORES RÁPIDOS

Conocidos también como racores, estos componentes permiten realizar uniones seguras y eficientes en sistemas de aire comprimido.


Industrias en las que podemos encontrarlos




Subcategorías disponibles








Características técnicas



Criterio técnicoVariabilidadGradoJustificación técnica
Tipo de rosca*NPT, BSPT (Rc), MétricaN/AEs fundamental identificar correctamente el tipo de rosca, ya que existen diferentes estándares que no son compatibles entre sí, aun cuando el diámetro nominal sea similar.
MaterialResina: PBT, PA, PP, UL94 V-0; Latón, Acero inoxidable: 304, 316EstándarSe trata de materiales de uso general, adecuados para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Acero inoxidable: 316, 304; Resina: PPS, PBT, PP, UL94 V-0Cuartos limpiosEstán fabricados con materiales lisos y resistentes, que facilitan la limpieza y minimizan la acumulación de partículas.
Acero inoxidable 316, 304, Resina PPS, PP, UL94 V-0Alimentos/FarmacéuticaEstán fabricados con materiales no tóxicos y resistentes a la corrosión.
Latón, Acero inoxidable 316AntiestáticaSe utilizan en entornos donde es crucial evitar la acumulación y descarga de electricidad estática.
Acero inoxidable 316; Resina: PPSResistente al calorEstán diseñados para operar de forma segura en ambientes de alta temperatura.
Acero inoxidable 316Resistente al calorEstán diseñados para funcionar de manera segura y eficiente en ambientes fríos.
Latón, Acero inoxidable 316Resistente al calorSe emplean en sistemas de calefacción o enfriamiento de moldes en procesos como la inyección de plástico. 
Latón, Resina: UL94 V-0PulverizaciónEstán diseñados para sistemas que transportan aire comprimido o mezclas de aire y líquidos, como en aplicaciones de pintura.

*En caso de conectores roscados.


Guía de selección para Conectores Neumáticos Rápidos Roscados





Guía de selección para Conectores Neumáticos Rápidos de Unión








Configuración paso a paso con MISUMI






Componentes recomendados






Soporte Técnico Especializado