(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Base para soporte de imán tipo MB-P
Kanetec
Base magnética con control on/off de la fuerza magnética.
Al montar plantillas a través de los orificios roscados en la superficie superior o en los lados, la base se puede usar como soporte o abrazadera en muchas aplicaciones diversas.
[Características]
· Potente atracción magnética a pesar de su tamaño compacto
· Varias formas para elegir para la superficie de atracción, incluidas formas en V y cóncavas para mantener incluso superficies curvas en su lugar
· La parte posterior de la palanca del interruptor también es magnética.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Base magnética - bloque, atracción de tres lados
MISUMI
· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Escribe: Bloques magnéticos con atracción por tres lados.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Kanetec
[Caracteristicas]
· Fácilmente extraíble con una palanca de conmutación.
· Compacto pero con una fuerte fuerza magnética.
· Tiene una estructura a prueba de goteo y resistente al aceite.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Kanetec
Múltiples usos, como sujetar reglas grandes en herrajes o trabajos de mecanizado, mover piezas de trabajo cortadas con soplete, retirar virutas, etc. Una palanca de interruptor proporciona un fácil control de encendido/apagado de la fuerza magnética.
[Características]
· Control de encendido/apagado sencillo con una palanca de interruptor
· Dos modelos para adaptarse a diferentes aplicaciones: El KM-B1 tiene una superficie de atracción en forma de V, mientras que el KM-B2 tiene una forma cóncava inversa.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Marca | Kanetec | MISUMI | Kanetec | Kanetec |
---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||
CAD |
|
|
| |
Días para enviar | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Especificaciones |
|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente