(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte tipo imán tipo MB

Soporte tipo imán tipo MB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fácilmente extraíble con una palanca de conmutación.
· Compacto pero con una fuerte fuerza magnética.
· Tiene una estructura a prueba de goteo y resistente al aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MB-0404

Número de Parte
MB-0404
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Poder de adsorción(N) 200 Ancho del soporte del imán(mm) 40 Longitud del soporte del imán(mm) 40
Altura del soporte del imán(mm) 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MB-0404 de la serie Soporte tipo imán tipo MB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico