(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Base magnética - bloque, atracción de tres lados

Base magnética - bloque, atracción de tres lados
  • Descuento por volumen

· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Escribe: Bloques magnéticos con atracción por tres lados.

  • Componentes inCAD
Bloques de imán conmutables de encendido y apagado con atracción de tres lados: imagen relacionada
· Materiales
Componentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalAcero al carbón 1018Niquelado electrolítico
ImanesImán de neodimio-
PerillaAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
HXBK40
Número de parteFuerza de atracción ①, ③
N {kgf}
Fuerza de Atracción ②
N {kgf}
Masa (g)
TipoL
HXBK40235 {24}78 {8}528
60490 {50}147 {15}1683
[ ! ]La fuerza de atracción es solo de referencia. Cuando se atraen múltiples lados de material magnético al mismo tiempo, la Fuerza de Atracción puede disminuir. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXBK40
HXBK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1060

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· La superficie de atracción ① ~ ③ se puede ENCENDER y APAGAR girando la perilla.
· La perilla está hecha de acero inoxidable resistente.
· Mejora el montaje y la eficiencia de mecanizado.
 

Información básica

Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tipos Bloques de imán con atracción de tres lados