(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Motor sin escobillas - serie BLM
Oriental Motor
[Marca] motor oriental
[Especificaciones de voltaje]
· 100 V AC
· 200 V AC
[Reductor]
· Cabezal de engranajes de ejes paralelos
· Reductor plano eje hueco
[Características]
· Nuevo conector
· Equipado con eje de acero inoxidable de serie
· Cable que se puede conectar directamente seleccionando la dirección de extracción
· Diseño compacto, de alto rendimiento y alta eficiencia
· Compatible con grasa H1 para máquina de alimentos (Cabeza de engranaje de eje paralelo tipo conector solo engranaje GFV)
· La eficiencia de la unidad del controlador del motor se mejora considerablemente
· El motor y el reductor ya vienen ensamblados
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Motor sin escobillas, unidad única de controlador, serie BLE2
Oriental Motor
[Marca] motor oriental
[Tensión de alimentación]
· Monofásica 100 a 120 V
· Trifásico 200 a 240 V
· Monofásica 200 a 240 / Trifásica 200 a 240 V
La serie BLE2 tiene una línea de motores con frenos electromagnéticos, especificaciones a prueba de polvo e impermeables, así como varias líneas. Se puede utilizar para una gama más amplia de propósitos.
[Características]
· Rango de control de velocidad 80 a 4.000 r/minuto
· Tasa de fluctuación de velocidad ±0.2% (En el momento de la configuración digital)
· El par puede ser limitado
· Operación multivelocidad hasta 16 velocidades
· Sostiene el eje de salida cuando se detiene (Hasta el 50% del par nominal)
· Grado de protección IP66 (Solo parte del motor)
· Alta resistencia a la oxidación y a la corrosión gracias al eje de acero inoxidable
· Función de control/prueba útil para poner en marcha el dispositivo y evitar problemas
· Ajustes y operaciones digitales en el propio controlador
· El montaje de contacto cercano es posible con un controlador compacto y de bajo perfil
· La velocidad se puede configurar con una computadora personal o una señal externa
· Cable con dirección de extracción seleccionable
· Hasta 20 m entre motor y driver con conexión directa
· Gama 30 W a 400 W
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Controlador para motor sin escobillas serie BLM - BMU
Oriental Motor
[Marca] motor oriental
[Tensión de alimentación]
· Monofásica 100 a 120 V
· Trifásico 200 a 240 V
· Monofásica 200 a 240 / Trifásica 200 a 240 V
[Características]
· Torneado y prensado. Fácil control de velocidad
· Fácil cableado. Empieza inmediatamente
· Velocidad máxima de giro 4.000 r/minuto ratio de velocidad 1:50 (2,5 veces más que antes)
· Puede configurar varias funciones abriendo el panel frontal del controlador
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipos |
Tipo de motor |
Forma del cuerpo principal |
Brida cuadrada dimensiones A(mm) |
Salida nominal(W) |
Especificaciones de voltaje |
Fuente de alimentación |
Tipo de reductor |
Rango de control de velocidad(r/min) |
Freno electromagnético |
Marca | Oriental Motor | Oriental Motor | Oriental Motor |
---|---|---|---|
Series de productos | Motor sin escobillas, unidad única de controlador, serie BLE2 | ||
Días para enviar | 16 Días o más | 16 Días o más | 15 Días o más |
Tipos | Unidad de motor / Juego | Unidad de conductor | Unidad de conductor |
Tipo de motor | Estándar | - | - |
Forma del cuerpo principal | Cuadrado | - | - |
Brida cuadrada dimensiones A(mm) | 60 ~ 110 | - | - |
Salida nominal(W) | 30 ~ 400 | - | - |
Especificaciones de voltaje | Tipo AC100 / Tipo AC200 | - | - |
Fuente de alimentación | Fase única / Tres fases | - | - |
Tipo de reductor | Ejes Paralelos / Eje hueco | - | - |
Rango de control de velocidad(r/min) | 80 a 3600 ~ 80 a 4000 | - | - |
Freno electromagnético | Ninguno | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente