(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Motor sin escobillas, unidad única de controlador, serie BLE2

Motor sin escobillas, unidad única de controlador, serie BLE2
  • Descuento por volumen

[Marca] motor oriental
[Tensión de alimentación]
· Monofásica 100 a 120 V
· Trifásico 200 a 240 V
· Monofásica 200 a 240 / Trifásica 200 a 240 V
La serie BLE2 tiene una línea de motores con frenos electromagnéticos, especificaciones a prueba de polvo e impermeables, así como varias líneas. Se puede utilizar para una gama más amplia de propósitos.
[Características]
· Rango de control de velocidad 80 a 4.000 r/minuto
· Tasa de fluctuación de velocidad ±0.2% (En el momento de la configuración digital)
· El par puede ser limitado
· Operación multivelocidad hasta 16 velocidades
· Sostiene el eje de salida cuando se detiene (Hasta el 50% del par nominal)
· Grado de protección IP66 (Solo parte del motor)
· Alta resistencia a la oxidación y a la corrosión gracias al eje de acero inoxidable
· Función de control/prueba útil para poner en marcha el dispositivo y evitar problemas
· Ajustes y operaciones digitales en el propio controlador
· El montaje de contacto cercano es posible con un controlador compacto y de bajo perfil
· La velocidad se puede configurar con una computadora personal o una señal externa
· Cable con dirección de extracción seleccionable
· Hasta 20 m entre motor y driver con conexión directa
· Gama 30 W a 400 W

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BLE2D30-C

 
Número de Parte
BLE2D30-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Unidad de conductor Detalles de salida(W) 30 Voltaje de la fuente de alimentación Monofásico 200 a 240 / trifásico 200 a 240

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BLE2D30-C de la serie Motor sin escobillas, unidad única de controlador, serie BLE2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico