(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Motor sin escobillas - serie BLM

Motor sin escobillas - serie BLM
  • Descuento por volumen

[Marca] motor oriental
[Especificaciones de voltaje]
· 100 V AC
· 200 V AC
[Reductor]
· Cabezal de engranajes de ejes paralelos
· Reductor plano eje hueco
[Características]
· Nuevo conector
· Equipado con eje de acero inoxidable de serie
· Cable que se puede conectar directamente seleccionando la dirección de extracción
· Diseño compacto, de alto rendimiento y alta eficiencia
· Compatible con grasa H1 para máquina de alimentos (Cabeza de engranaje de eje paralelo tipo conector solo engranaje GFV)
· La eficiencia de la unidad del controlador del motor se mejora considerablemente
· El motor y el reductor ya vienen ensamblados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BLM230-A2
BLM230-AC2
BLM230HP-5S
BLM230HP-10S
BLM230HP-15S
BLM230HP-20S
BLM230HP-30S
BLM230HP-50S
BLM230HP-100S
BLM230HP-200S
BLM230HP-ACS
BLM230HP-AS
BLM230HP-GFV
BLM260-A2
BLM260-AC2
BLM260HP-ACS
BLM260HP-AS
BLM460S-GFV2
BLM460SHP-5S
BLM460SHP-10S
BLM460SHP-15S
BLM460SHP-20S
BLM460SHP-30S
BLM460SHP-50S
BLM460SHP-100S
BLM460SHP-GFV
BLM5120-A2
BLM5120-AC2
BLM5120-GFV2
BLM5120HP-5S
BLM5120HP-10S
BLM5120HP-15S
BLM5120HP-20S
BLM5120HP-30S
BLM5120HP-50S
BLM5120HP-100S
BLM5120HP-200S
BLM5120HP-ACS
BLM5120HP-AS
BLM5120HP-GFV
BLM5120HPK-5H100S
BLM5200-A
BLM5200-AC
BLM5200HP-ACS
BLM5200HP-AS
BLM5400-A
BLM5400-AC
BLM5400HP-ACS
BLM5400HP-AS
BLM6200S-GFV
BLM6200SHP-5S
BLM6200SHP-10S
BLM6200SHP-15S
BLM6200SHP-30S
BLM6200SHP-50S
BLM6200SHP-100S
BLM6200SHP-200S
BLM6200SHP-GFV
BLM6400S-GFV
BLM6400SHP-5S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Salida nominal
(W)
Especificaciones de voltaje Fuente de alimentación Tipo de reductor Rango de control de velocidad
(r/min)
Forma del extremo del eje Relación de reducción Estructura de protección del motor Número de pieza de identificación Método de conexión del motor Dimensiones del ángulo de montaje del motor combinado
(mm)
Material del eje de salida Posición del conector Tornillos de montaje
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo-IP40NingunoTipo de cable-③Acero inoxidable 304-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo (Procesamiento de corte de fresadora)-IP40NingunoTipo de cable-③Acero inoxidable 304-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-5IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-10IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-15IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-20IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-30IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-50IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-100IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-200IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo (Procesamiento de corte de fresadora)-IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo-IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de motor6030Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje de piñón-IP66NingunoTipo de conector----
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Juego] Unidad de motor6060Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo-IP40NingunoTipo de cable-③Acero inoxidable 304-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Juego] Unidad de motor6060Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo (Procesamiento de corte de fresadora)-IP40NingunoTipo de cable-③Acero inoxidable 304-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Juego] Unidad de motor6060Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo (Procesamiento de corte de fresadora)-IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Juego] Unidad de motor6060Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo-IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor8060Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje de piñón-IP40STipo de cable----
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor8060Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-5IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor8060Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-10IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor8060Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-15IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor8060Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-20IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor8060Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-30IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor8060Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-50IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor8060Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-100IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Unidad de motor8060Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje de piñón-IP66STipo de conector----
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo-IP40NingunoTipo de cable-③Acero inoxidable 304-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

30 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo (Procesamiento de corte de fresadora)-IP40NingunoTipo de cable-③Acero inoxidable 304-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor90120Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje de piñón-IP40NingunoTipo de cable----
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-5IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-10IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-15IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-20IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-30IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-50IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-100IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-200IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC200Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo (Procesamiento de corte de fresadora)-IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Juego] Unidad de motor90120Tipo AC200Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo-IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de motor90120Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje de piñón-IP66NingunoTipo de conector----
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor90120Tipo AC100Fase única[Eje hueco] Eje hueco80 a 3600Tipo de eje redondo (Con llave)100IP66NingunoTipo de conector90Acero inoxidableFondo-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Juego] Unidad de motor90200Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo-IP40NingunoTipo de cable-③Acero inoxidable 304-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Juego] Unidad de motor90200Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo (Procesamiento de corte de fresadora)-IP40NingunoTipo de cable-③Acero inoxidable 304-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Juego] Unidad de motor90200Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo (Procesamiento de corte de fresadora)-IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Juego] Unidad de motor90200Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje redondo-IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Juego] Unidad de motor90400Tipo AC200Tres fases-80 a 4000Tipo de eje redondo-IP40NingunoTipo de cable-③Acero inoxidable 304-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Juego] Unidad de motor90400Tipo AC200Tres fases-80 a 4000Tipo de eje redondo (Procesamiento de corte de fresadora)-IP40NingunoTipo de cable-③Acero inoxidable 304-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Juego] Unidad de motor90400Tipo AC200Tres fases-80 a 4000Tipo de eje redondo (Procesamiento de corte de fresadora)-IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Juego] Unidad de motor90400Tipo AC200Tres fases-80 a 4000Tipo de eje redondo-IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor110200Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje de piñón-IP40STipo de cable----
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-5IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-10IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-15IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-30IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-50IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-100IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-200IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de motor110200Tipo AC100Fase única-80 a 4000Tipo de eje de piñón-IP66STipo de conector----
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor110400Tipo AC200Tres fases-80 a 4000Tipo de eje de piñón-IP40STipo de cable----
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110400Tipo AC200Tres fasesEjes Paralelos80 a 4000-5IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio

Cargando…

Información básica

Tipo de motor Estándar Forma del cuerpo principal Cuadrado Freno electromagnético Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico