(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cables - cables de comunicación del controlador
MISUMI
Utilice cables de enlace para controlar 4 o 6 ejes estableciendo un enlace entre múltiples unidades de controladores (MSCTL102/112).
Utilice cables de E/S para conectar controladores (MSCTL102/112) con otros dispositivos.
Utilice un cable RS232C o USB para conectarse desde una PC o un dispositivo de comunicaciones a los controladores (MSCTL102/112).
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Cables - cable de conexión de escenario y controlador/driver, longitud configurable - 2 m a 6 m
MISUMI
Cables para conectar controladores y plataformas motorizadas.
Seleccione la longitud y el tipo de cable para los requisitos específicos de la aplicación.
Un conector para el escenario motorizado está reducido, y el otro extremo se deja suelto o reducido con un conector de controlador.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Cables: cable de controlador de entrada de tipo 24 V CC
Suruga Seiki
Un producto con cable engarzado de 600 my conector conectado al controlador.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cables - Cables de controlador de entrada de 24 V CC
MISUMI
Un conjunto de los siguientes 3 cables;
1) entre el controlador y la fuente de alimentación de CC
2) entre conductor y motor
3) entre conductor y controlador
Los conectores iguales a los que se incluyen con los controladores de entrada de 24 V CC ya están engarzados en un extremo de los cables de 600 mm, para que puedan insertarse fácilmente en las ranuras del controlador sin trabajos de engarzado. Los extremos opuestos se dejan sueltos.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Cables: cable de conexión configurable, etapa a controlador/controlador, de 2 m a 6 m de longitud
Suruga Seiki
[Características]
· Cable de conexión entre la etapa automática y el controlador del motor paso a paso.
· Hay muchos cables disponibles, incluido el cable estándar de 2 m.
· De dos a seis cables (por 2 m).
· Cable de alambre discreto de un extremo (el lado del controlador es un alambre suelto).
· Cables para robots.
· Estos cables se pueden seleccionar al comprar una etapa automática.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Software: software del controlador DS102/112
Suruga Seiki
Este es un software para Windows para configurar y controlar fácilmente el controlador de motor paso a paso DS102/DS112 conectado a través de USB o RS232C.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Controladores/controladores - controlador de motor paso a paso
Suruga Seiki
Se recomienda este controlador cuando se usa un tablero controlador de movimiento o una unidad de posicionamiento / localización de PLC y se acciona una platina motorizada sin usar un controlador hecho por Surugaseiki
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Puede controlar el controlador de motor paso a paso DS102/DS112 desde una distancia incluso después de almacenarlo en un panel de control o en un bastidor.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cables - cables de conexión para platina y controlador o driver para Chuo precision industrial
Chuo Precision Industrial
[Caracteristicas]
· Cable para conectar controladores / controladores a etapas.
· El cable del tipo de conexión abierta del lado del conductor está conectado solo al conector del lado del escenario.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Accesorios: interruptor de parada de emergencia para controladores de la serie QT
Chuo Precision Industrial
· Tensión soportada: AC2, 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto (entre terminales homopolares, entre terminal y tierra)
· Dimension externa (mm): W68XD75XH105.5 (Sin incluir protuberancia)
· Resistencia de aislamiento: 100 MΩ o más (megáfono de 250 V CC)
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
| ||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | Suruga Seiki | MISUMI | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Chuo Precision Industrial | Chuo Precision Industrial |
Series de productos | Cables - cable de conexión de escenario y controlador/driver, longitud configurable - 2 m a 6 m | Cables: cable de conexión configurable, etapa a controlador/controlador, de 2 m a 6 m de longitud | Controladores/controladores - controlador de motor paso a paso | Cables - cables de conexión para platina y controlador o driver para Chuo precision industrial | Accesorios: interruptor de parada de emergencia para controladores de la serie QT | |||||
CAD |
| |||||||||
Días para enviar | 12 Días o más | 12 Días o más | 11 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente