(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables - cable de conexión de escenario y controlador/driver, longitud configurable - 2 m a 6 m

Cables - cable de conexión de escenario y controlador/driver, longitud configurable - 2 m a 6 m

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Cables para conectar controladores y plataformas motorizadas.
Seleccione la longitud y el tipo de cable para los requisitos específicos de la aplicación.
Un conector para el escenario motorizado está reducido, y el otro extremo se deja suelto o reducido con un conector de controlador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Cables [motorizados]: imagen relacionada

 

Cables [motorizados]: imagen relacionada

 

Cables [motorizados]: imagen relacionada

 

Cables [motorizados]: imagen relacionada

 

Cables [motorizados]: imagen relacionada

 

Cables [motorizados]: imagen relacionada

 

Especificaciones

Número de parte
SRCB2

 

Número de parteCableConector
TipoNo.Motor aplicableCaracterísticasLongitud totalExistencia de conectorLado del controladorLado del escenario
SRCB
(para 16 pines)

MSCB
(para 12 pines)

MS4CB
(para 4 sensores, 12 pines))
2
Motor paso a paso de 5 fases
Ninguna


Motor paso a paso de 2 fases
 -TP
Cable ordinario2 mProporcionado en ambos extremos09-0341-02-14 (Carpeta)■SRCB
SRCN6A21-16S(JAE)
■MSCB/MS4CB
HR10A-10P-12S(73)(HRS)
44 m
66 m
2BCable ordinario
Proporcionado en un extremo. (Los
el otro extremo es cable suelto)
2 mProporcionado en un extremo (controlador
lado). (El otro extremo es un cable suelto).
4B4 m
6B6 m
 2-RCable robot2 mProporcionado en ambos extremos09-0341-02-14 (Carpeta)
4-R4 m
6-R6 m
2B-RCable robot
Proporcionado en un extremo. (Los
el otro extremo es cable suelto)
2 mProporcionado en un extremo (controlador
lado). (El otro extremo es un cable suelto).
4B-R4 m
6B-R6 m

SRCB y MS4CB no están disponibles para motores paso a paso de 2 fases.

Especificaciones comunes

TipoOD terminadoMin. Doblar
Radio
ConductorAislanteVaina
ConfiguraciónO.D.MaterialMaterialColor
Cable ordinario6.70
± 0,15 mm
R33mm40 hilos / 0,08 mm [24AWG]0,65 mmPVCPVCNegro
Cable robot50 alambres/0.08 mm [24AWG]ETFE

 

Número de Parte
MS4CB2
MS4CB2-R
MS4CB2B
MS4CB2B-R
MS4CB4
MS4CB4-R
MS4CB4B
MS4CB4B-R
MS4CB6
MS4CB6-R
MS4CB6B
MS4CB6B-R
MSCB2
MSCB2B
MSCB4
MSCB4B
MSCB6
MSCB6B
SRCB2
SRCB2-R
SRCB2B
SRCB2B-R
SRCB4
SRCB4-R
SRCB4B
SRCB4B-R
SRCB6
SRCB6-R
SRCB6B
SRCB6B-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
Características del cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102Cable ordinario
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102Cable robot
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102Cable ordinario con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102Cable de robot con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104Cable ordinario
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104Cable robot
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104Cable ordinario con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104Cable de robot con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Cable ordinario
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Cable robot
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Cable ordinario con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Cable de robot con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102Cable ordinario
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102Cable ordinario con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104Cable ordinario
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104Cable ordinario con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Cable ordinario
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Cable ordinario con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102Cable ordinario
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102Cable robot
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102Cable ordinario con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102Cable de robot con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104Cable ordinario
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104Cable robot
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104Cable ordinario con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104Cable de robot con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Cable ordinario
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Cable robot
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Cable ordinario con cable suelto en un extremo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Cable de robot con cable suelto en un extremo
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
Características del cable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Motor aplicable Motor paso a paso de 5 fases / Motor de pasos de 5 fases de alto torque / Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico