(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios: interruptor de parada de emergencia para controladores de la serie QT

Accesorios: interruptor de parada de emergencia para controladores de la serie QT
  • Descuento por volumen

· Tensión soportada: AC2, 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto (entre terminales homopolares, entre terminal y tierra)
· Dimension externa (mm): W68XD75XH105.5 (Sin incluir protuberancia)
· Resistencia de aislamiento: 100 MΩ o más (megáfono de 250 V CC)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QT-AES

Número de Parte
QT-AES
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimension externa(mm) W68XD75XH105.5 (sin incluir protrusión) Resistencia de aislamiento 100MΩ o más (250 V DC megger) Tensión soportada AC2, 500 V, 50/60 Hz, 1 min (entre terminales homopolares, entre terminal y tierra)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QT-AES de la serie Accesorios: interruptor de parada de emergencia para controladores de la serie QT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico