(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
UTP CAT5e (Genérico)【100-500 piezas por paquete】
MISUMI
Un conector macho estándar CAT5e RJ45 fabricado en policarbonato. Es compatible con cableado trenzado y sencillo entre 24 y 26 AWG. Cuenta con contactos chapados en oro y tiene clasificación UL94V-0.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Modelo de montaje en panel / UTP
MISUMI
Posibilidad de relé de cable RJ11.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de cable RJ11 - montado en panel, UTP, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bota para conector RJ45, 7 colores (10-30 piezas)【10 piezas por paquete】
MISUMI
Una cubierta de plástico suave para un conector Ethernet RJ45 para ayudar a aliviar la tensión del cable.
[Características]
· Compatibilidad con conectores CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A y CAT7.
· 8 opciones de colores diferentes disponibles que facilitan la identificación de diferentes aplicaciones de conectores.
· Viene en paquetes de 30 piezas.
· Admite cables con un diámetro de ⌀5,8 mm o menos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
STP (CAT5e Genérico)【10-100 piezas por paquete】
MISUMI
Un conector macho blindado CAT5e RJ45 fabricado en policarbonato. Es compatible con cableado trenzado y sencillo entre 24 y 26 AWG. Cuenta con contactos chapados en oro y está clasificado según el estándar UL 94 V-0.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
STP (CAT6)【10 piezas por paquete】
MISUMI
Un conector macho blindado CAT6 RJ45 fabricado en policarbonato. Es compatible con cableado trenzado y sencillo entre 24 y 26 AWG. Cuenta con contactos chapados en oro y está clasificado según el estándar UL 94 V-0.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
110 Modelo de presión de herramienta (con STP/CAT5e/cubierta antipolvo)
MISUMI
Jack modular con contramedidas de ruido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Modelo de presión de la herramienta (sin UTP/CAT6/cubierta antipolvo)
MISUMI
No se requieren herramientas específicas. Gato modular CAT6
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Categoría |
Blindaje |
Cable aplicable (tipo de línea) |
Color |
Las funciones |
Longitud de la dimensión(mm) |
Ancho de la dimensión(mm) |
Espesor de la dimensión(mm) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Bota para conector RJ45, 7 colores (10-30 piezas)【10 piezas por paquete】 | 110 Modelo de presión de herramienta (con STP/CAT5e/cubierta antipolvo) | Modelo de presión de la herramienta (sin UTP/CAT6/cubierta antipolvo) | ||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
| ||||||
Tipo | Enchufe | Jack (tipo de montaje en panel) | Otros | Botas | Enchufe | Enchufe | Jack | Jack |
Categoría | CAT5e | - | - | CAT5e | CAT6 | CAT5e | CAT6 |
Blindaje | Ninguno (UTP) | Ninguno (UTP) | - | Presente (STP) | Presente (STP) | Presente (STP) | Ninguno (UTP) |
Cable aplicable (tipo de línea) | Cable trenzado / cable simple | - | - | Cable trenzado / cable simple | Cable trenzado / cable simple | Cable trenzado / cable simple | Cable trenzado / cable simple |
Color | - | Negro | Blanco / Verde / Negro / Rojo / Amarillo / Azul / Gris / Naranja | - | - | - | Negro |
Las funciones | - | - | - | - | - | - | Sin herramientas |
Longitud de la dimensión(mm) | - | 18.8 | - | - | - | - | 20 |
Ancho de la dimensión(mm) | - | 18.54 | - | - | - | - | 12.5 |
Espesor de la dimensión(mm) | - | 26.96 | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente