(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

STP (CAT5e Genérico)【10-100 piezas por paquete】

STP (CAT5e Genérico)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un conector macho blindado CAT5e RJ45 fabricado en policarbonato. Es compatible con cableado trenzado y sencillo entre 24 y 26 AWG. Cuenta con contactos chapados en oro y está clasificado según el estándar UL 94 V-0.


● El modelo STP CAT5e de menor precio.

* Ver >> Haga clic aquí para ver el método de montaje.

(i)Advertencia

Especificaciones

STP (CAT5e Generic): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
1 paquete Unidad Paquete de 500 piezas

Número de modeloCantidad por
Paquete
Tipo
NW060-R88-T50C5E-SH10Propósito general
100
500

Más información

STP (CAT5e Generic):Related Image

CategoríaCAT5e
Compatible
Cable
ConductorSe puede usar tanto para cables trenzados como para cables individuales.
AWG24 ~ 26
UL94V-0
ConectorMaterial de la carcasaPolicarbonato
Material de contactoPretratamiento> Níquel, acabado> Chapado en oro
Peso (g)3

Número de Parte
NW060-R88-T50C5E-SH-10
NW060-R88-T50C5E-SH-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Enchufe Categoría CAT5e Blindaje Tiene (STP)
Cable aplicable (tipo de línea) Alambre Trenzado / Alambre Sólido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm