ESCO Canaletas de plástico
Días para enviar |
- Todos
- 7 día o menos
- 8 día o menos
- 9 día o menos
- 10 día o menos
- 11 día o menos
- 12 día o menos
- 13 día o menos
- 14 día o menos
|
-
Tubo flexible - resistente al aceite, 10 m de longitud
ESCO
[Especificaciones del producto]
· La lámina de acero chapado en zinc se forma en un tubo con estructura de bloqueo cuadrado y se cubre con un revestimiento de vinilo resistente al aceite.
· Resistente al aceite
· Para maquinaria de fábrica
· DI (mm): 15,8
· Diámetro exterior (mm): 21,1
· Longitud: 10 m
Días para el envío: |
8 Días o más
|
|
---|
Marca |
---|
Series de productos |
---|
Días para enviar |
---|
Tipo
|
---|
Forma
|
---|
Temperatura de Operación (Mínima)(℃)
|
---|
Temperatura de Operación (Máxima)(℃)
|
---|
Tamaño Interno Requerido del Diámetro(mm)
|
---|
Radio de Curvatura Requerido(mm)
|
---|
Color
|
---|
Función de Protección (Resistencia Ambiental)
|
---|
|
|
---|
Marca | ESCO |
---|
Series de productos | Tubo flexible - resistente al aceite, 10 m de longitud |
---|
Días para enviar |
8 Días o más
|
---|
Tipo | - |
---|
Forma | - |
---|
Temperatura de Operación (Mínima)(℃) | - |
---|
Temperatura de Operación (Máxima)(℃) | - |
---|
Tamaño Interno Requerido del Diámetro(mm) | - |
---|
Radio de Curvatura Requerido(mm) | - |
---|
Color | - |
---|
Función de Protección (Resistencia Ambiental) | - |
---|
Cargando…
Specification/Dimensions
-
Tipo
-
Tubo Corrugado
-
Flexible/Estándar
-
Forma
-
Con Hendidura
-
Sin Hendidura
-
Métrico / Pulgada
-
Temperatura de Operación (Mínima)(℃)
- -40
- -20
- -5 (Fixed) / -40 (Adjustable)
-
Temperatura de Operación (Máxima)(℃)
- 60
- 65 (Fixed) / 115 (Adjustable)
- 100
- 105
- 120
-
Tamaño Interno Requerido del Diámetro(mm)
- 5
- 6.5
- 6.6
- 7
- 7.4
- 9.8
- 10
- 11.8
- 12
- 13
- 14
- 14.1
- 15
- 15.2
- 15.3
- 16
- 16.5
- 16.7
- 18
- 19
- 19.5
- 19.6
- 21.2
- 21.7
- 22
- 23
- 25
- 26.0
- 28
- 28.2
- 29
- 36
- 40
- 42
- 48
- 54
-
Radio de Curvatura Requerido(mm)
- 10 (Fixed) / 40 (Adjustable)
- 10 (Fixed) / 50 (Adjustable)
- 20 (Fixed) / 65 (Adjustable)
- 30 (Fixed) / 80 (Adjustable)
- 40 (Fixed) / 100 (Adjustable)
- 45 (Fixed) / 90 (Adjustable)
- 50 (Fixed) / 100 (Adjustable)
- 50 (Fixed) / 120 (Adjustable)
- 70 (Fixed) / 180 (Adjustable)
- 85 (Fixed) / 165 (Adjustable)
- 90 (Fixed) / 200 (Adjustable)
-
Color
-
Negro
-
Beige
-
Blanco Lechoso
-
Gris
-
Función de Protección (Resistencia Ambiental)
-
Impermeable
-
Resistencia al Aceite
-
Retardante de Llamas
-
Resitencia a la Intemperie
Búsqueda avanzada según el fabricante
-
-
Mirai Industry (4)
-
Kowa Kasei (2)
-
AVC (1)
-
Denka Electron (1)
-
ESCO (1)
-
Sankei Manufacturing (1)
Categorías relacionadas con Canaletas de plástico
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente