(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo flexible - resistente al aceite, 10 m de longitud

Tubo flexible - resistente al aceite, 10 m de longitud
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· La lámina de acero chapado en zinc se forma en un tubo con estructura de bloqueo cuadrado y se cubre con un revestimiento de vinilo resistente al aceite.
· Resistente al aceite
· Para maquinaria de fábrica
· DI (mm): 15,8
· Diámetro exterior (mm): 21,1
· Longitud: 10 m

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA947SA-10

Número de Parte
EA947SA-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA947SA-10 de la serie Tubo flexible - resistente al aceite, 10 m de longitud.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico