(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación compatibles con la norma japonesa

  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Forma de enchufe
Forma del zócalo
Longitud del cable(m)
Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal)
Ángulo de enchufe (dirección de extracción cuando está en la superficie frontal)
Las funciones
Color
Corriente nominal(A)
Tensión nominal(V)
Países admitidos (estándares)

    Cable de alimentación para PC y periféricos

      Juego de cables de enchufe / fuente de alimentación estándar NEMA

        Cable de CA con 3MLP

          Cable de CA de un extremo 2P con terminal redondo

            Cable de CA de un extremo, corte 2P, blanco

              Cable de CA - Cable resistente al calor con enchufe 2P en un extremo

                Cable de CA: con un extremo 2P, utiliza cable de forma ovalada

                  Cable de CA - Cable de placa caliente

                    AC Cord - Cord for Pot

                      Cable de CA - Cable redondo envuelto

                        Cable de alimentación

                        Marca

                        Sanwa Supply

                        AMERICAN DENKI

                        Asahi Electric

                        Asahi Electric

                        Asahi Electric

                        Asahi Electric

                        Asahi Electric

                        Asahi Electric

                        Asahi Electric

                        Asahi Electric

                        Sanwa Supply

                        Series de productos

                        Cable de alimentación para PC y periféricos

                        Juego de cables de enchufe / fuente de alimentación estándar NEMA

                        Cable de CA con 3MLP

                        Cable de CA de un extremo 2P con terminal redondo

                        Cable de CA de un extremo, corte 2P, blanco

                        Cable de CA - Cable resistente al calor con enchufe 2P en un extremo

                        Cable de CA: con un extremo 2P, utiliza cable de forma ovalada

                        Cable de CA - Cable de placa caliente

                        AC Cord - Cord for Pot

                        Cable de CA - Cable redondo envuelto

                        Cable de alimentación

                        Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 14 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más
                        Forma de enchufeA-2 / A-2 + cable de tierraTipo de gancho / NEMAA-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2OtroA-3
                        Forma del zócaloIEC C13---------IEC C13
                        Longitud del cable(m)25322 ~ 32331.422
                        Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal)--Tipo LRectoRectoRectoRectoRectoRecto-Recto
                        Ángulo de enchufe (dirección de extracción cuando está en la superficie frontal)----------Recto
                        Las funciones----------Prevención de seguimiento
                        ColorNegro / Ceniza-BlancoBlancoBlancoNegroBlancoNegroNegroNegro / BlancoNegro
                        Corriente nominal(A)1520 ~ 30121212127157 ~ 1277
                        Tensión nominal(V)125125 ~ 250125125125125125125125300125
                        Países admitidos (estándares)Japón (PSE)Japón (PSE)--------Japón (PSE)

                        Cargando…

                        1. 1

                        Categorías relacionadas con Cables de alimentación compatibles con la norma japonesa