(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de alimentación

Cable de alimentación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un cable de alimentación de 7 A que conecta servidores, PC y dispositivos periféricos a enchufes eléctricos.

[Caracteristicas]
· Un cable de alimentación de 7 A que conecta servidores, PC y dispositivos periféricos a enchufes eléctricos.
· El conector del cable es compatible con el estándar IEC 60320 C-13.
· Cumple con las normas de ley japonesas PSE (Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos) para tecnología, y es adecuado para ampliar el alcance de las medidas de seguimiento. (Prueba de resistencia de seguimiento de superficie y prueba de alambre incandescente aprobada).
· Un producto que cumple con RoHS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KB-D327A

 
Número de Parte
KB-D327A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-3 Forma del zócalo IEC C13 Longitud del cable(m) 2
Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Recto Ángulo de enchufe (dirección de extracción cuando está en la superficie frontal) Recto Las funciones Prevención de seguimiento
Color Negro Corriente nominal(A) 7 Tensión nominal(V) 125
Países admitidos (estándares) Japón (PSE) Código JAN 4969887835234

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico