(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA: con un extremo 2P, utiliza cable de forma ovalada

Cable de CA: con un extremo 2P, utiliza cable de forma ovalada
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Cable de forma ovalada ELPA con enchufe 2P en un extremo. Se utiliza principalmente para reparar el cable eléctrico de pequeños electrodomésticos de 125 V CA o menos, y para extender o reparar la regleta de alimentación de la mesa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCK-3H

Número de Parte
PCK-3H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Longitud del cable(m) 3 Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Recto
Color Blanco Corriente nominal(A) 7 Tensión nominal(V) 125
Tipo de cable Cordón oval Forma terminal Cortar un extremo Cable de CA Recto
Numero de nucleos 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCK-3H de la serie Cable de CA: con un extremo 2P, utiliza cable de forma ovalada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico