(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores Oscilantes

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Especificaciones
A
Orificio de montaje
Iluminación
Contacto (alternar, armario)
Forma terminal
Función de protección (resistente al medio ambiente)
Normas representativas
Dimensión vertical(mm)
Ancho de la dimensión(mm)
Profundidad de la dimensión(mm)

    Interruptor basculante iluminado / no iluminado

      Interruptor de sobretensión (iluminado) a presión

        Interruptor de sobretensión, serie DS-059

          Interruptor de sobretensión, iluminación LED serie DS-850

          Marca

          MISUMI

          Miyama Electric

          Miyama Electric

          Miyama Electric

          Series de productos

          Interruptor basculante iluminado / no iluminado【10 piezas por paquete】

          Interruptor de sobretensión (iluminado) a presión

          Interruptor de sobretensión, serie DS-059

          Interruptor de sobretensión, iluminación LED serie DS-850

          Días para enviar 8 Días o más 6 Días o más 6 Días o más Durante el mismo día

          Mostrar productos en inventario

          Especificaciones
          • UL
          • c-UL
          • CSA
          • VDE
                A-Tipo de siliconaTipo circularTipo de silicona
                Orificio de montaje--Otro-
                IluminaciónPresente / NingunoPresente-Presente
                Contacto (alternar, armario)SPST / SPDT / Tiro sencillo de 2 polos / Doble tiro de 2 polosSPSTSPSTSPST
                Forma terminalTerminal de soldadura / Terminal de la lengüeta / Terminal de soldadura / terminal de lengüetaTerminal de la lengüetaTerminal de la lengüetaTerminal de soldadura
                Función de protección (resistente al medio ambiente)Presente / Ninguno---
                Normas representativasUL / CUL / CSAUL / CSA-UL / CSA
                Dimensión vertical(mm)20.8 ~ 3228 ~ 35.4-21
                Ancho de la dimensión(mm)9 ~ 2314.8 ~ 16-15
                Profundidad de la dimensión(mm)22 ~ 36.534.95 ~ 3826.3523.7

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Interruptores Oscilantes