(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: tipo de silicona
· Iluminación: iluminación LED
· Forma terminal: terminal de soldadura
· Contacto (alternar, casillero): SPST
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el interruptor de sobretensión, la iluminación LED de la serie DS-850 (Miyama electric), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DS-850K-S-LR-K
A | Tipo de silicona | Iluminación | Iluminación LED | Contacto (alternar, armario) | SPST |
---|---|---|---|---|---|
Forma terminal | Terminal de soldadura | Normas representativas | UL / CSA | Dimensión vertical(mm) | 21 |
Ancho de la dimensión(mm) | 15 | Profundidad de la dimensión(mm) | 23.7 | Capacidad de corriente a 125 V CA(A) | 5 |
Capacidad de corriente a 250 V CA(A) | 3 | Visualización de la parte operativa | No notificado | Color de la perilla | Negro |
Color de iluminación | Rojo | Grosor del panel (MAX)(mm) | 2.5 | Grosor del panel (MIN)(mm) | 1.0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DS-850K-S-LR-K de la serie Interruptor de sobretensión, iluminación LED serie DS-850.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente