(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptor de sobretensión, serie DS-059

Interruptor de sobretensión, serie DS-059
  • Descuento por volumen

· Forma: tipo circular
· Forma terminal: Terminal de pestaña
· Contacto (alternar, casillero): SPST
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el interruptor de sobretensión, serie DS-059, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DS-059K-ON-K
DS-059K-ON-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo circular Orificio de montaje Φ 20 Contacto (alternar, armario) SPST
Forma terminal Terminal de la lengüeta Profundidad de la dimensión(mm) 26.35 Capacidad de corriente a 125 V CA(A) 5
Capacidad de corriente a 250 V CA(A) 3 Visualización de la parte operativa Pantalla ON-OFF Grosor del panel (MAX)(mm) 2.5
Grosor del panel (MIN)(mm) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm