(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
350 A para la serie YT-CAT352 Robot Antorcha Panasonic: TEB00034:
350 A para la serie YT-CAT353 y ATU01042 Robot Linterna Panasonic: TEB00076
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TEB00034 |
TEB00076 |
Cargando…
Modelo del Producto | Componentes de la antorcha de soldadura | Tipo de detalles | Cuerpos de punta | Corriente | 350 A |
---|---|---|---|---|---|
B Diámetro exterior(mm) | 10 | Nota | Para piezas de antorcha de robot |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente