(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

"PLAJET" (con archivo adjunto)

"PLAJET" (con archivo adjunto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se incluyen archivos adjuntos que aumentan las aplicaciones.
[Aplicaciones]
· Contracción de paquetes retráctiles, eliminación de etiquetas, doblado de tubos de PVC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PJ-208A1
PJ-208A1-200V
PJ-208A1-220V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuente de alimentación
(V)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC1004905058210202331-8729
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC2004905058218260473-6940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC2204905058218277473-6958

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Máquina de procesamiento de aire caliente Temperatura del aire caliente(°C) 450 El consumo de energía(W) 1000
Ancho(mm) 213 Profundidad(mm) 70 Altura(mm) 191
Masa(g) 750 Características Se incluyen archivos adjuntos que aumentan las aplicaciones. Aplicación Paquetes retráctiles retráctiles, eliminación de etiquetas, doblado de tubos de PVC
Cantidad de aire(m 3/min) 0.18 Velocidad del viento(m/min) 1000 Cambiar Conmutación de 3 etapas (aire caliente, ventilador, apagado)
Especificaciones Temperatura del aire caliente: con AT-21 instalado a 500°C Accesorio Filtro, soporte tipo R, boquilla de cuchara (AT-11), boquilla de aire caliente concentrado (AT-21)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico