(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Kit de pistola de calor EA365AB

Kit de pistola de calor EA365AB
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Control de temperatura de 2 etapas (260°C /400°C)
· Flujo de aire - 260 L/minuto
· Fuente de alimentación: 120 V CA, 1200 W
· Dimensión -214 × 80 × 194 (Al) mm
· Peso - 660 gramos
· Accesorios: boquilla de 48 mm de ancho, boquilla de 79 mm de ancho, boquilla de gancho de 32 mm, boquilla de punta de 23 mm, estuche
· Longitud del cable - 1,8 m (con tierra)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA365AB

Número de Parte
EA365AB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA365AB de la serie Kit de pistola de calor EA365AB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico