(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Rodillo de caucho de silicona para soplador de aire caliente

Rodillo de caucho de silicona para soplador de aire caliente
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un rodillo para pegar cloruro de polivinilo, etc.
[Aplicaciones]
· Máquina de procesamiento de aire caliente Plajet (206 A, 208 A, 210 A, 214 A) rodillo de goma de silicona.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AT-51

Número de Parte
AT-51
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Máquina de procesamiento de aire caliente Ancho(mm) 40 Trusco Code 127-8304
Masa(g) 130 Características Un rodillo para pegar cloruro de polivinilo, etc. Aplicación Máquina de procesamiento de aire caliente Plajet (206 A, 208 A, 210 A, 214 A) rodillo de goma de silicona
Longitud total(mm) 152 Diámetro del rodillo φ32

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AT-51 de la serie Rodillo de caucho de silicona para soplador de aire caliente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico