(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Correa de muñeca ajustable Longitud del cable de tierra (m) 1.8

Correa de muñeca ajustable Longitud del cable de tierra (m) 1.8
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Correa para la muñeca
· Especificación: Con clip de cocodrilo
· Longitud del cable de tierra (m): 1.8
· Longitud total del cable (cm): 50
· Longitud de la bobina (cm): 17

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ECWS61M-1

 
Número de Parte
ECWS61M-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Correa para la muñeca Especificaciones Con pinza cocodrilo Longitud del cable de tierra(m) 1.8
Longitud total del cable(cm) 50 Longitud de la bobina(cm) 17 Color Azul
Código JAN 4548623768724 Trusco Code 385-7913 Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ECWS61M-1 de la serie Correa de muñeca ajustable Longitud del cable de tierra (m) 1.8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico