(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Correa de muñeca ASPURE II, banda de acero inoxidable con cordón, banda de poliéster【10 piezas por paquete】

Correa de muñeca ASPURE II, banda de acero inoxidable con cordón, banda de poliéster

· Modelo del Producto: Correa para la muñeca
· Especificación: Con clip de cocodrilo
· Nombre del producto: Correa de muñeca AP II banda de poliéster
· Número de modelo del fabricante: WS101
· Material de la banda: Poliéster con fibras conductoras.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-4277-72

 
Número de Parte
1-4277-72
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

1 paquete (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Correa para la muñeca Especificaciones Con pinza cocodrilo Material de la banda Poliéster con fibras conductoras
Longitud del cable 3 m nombre del producto Banda de poliéster de correa de muñeca AP II Número de modelo del fabricante WS101
Especificaciones Con banda de poliéster, cordón Cantidad de contenido 1 paquete (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico